Powrót do przegladu

SAFETYPROG – narzędzie programistyczne zapewniające bezpieczeństwo działania

Całkiem prosto za pomocą kliknięcia myszką, zintegruj w swoim projekcie automatyzacji bezpieczeństwo działania. SAFETYPROG jest narzędziem programistycznym do naszych wydajnych sterowników bezpieczeństwa. Z ich pomocą realizuje się systemy bezpieczeństwa dopasowane do indywidualnych wymagań: od prostego wyłącznika bezpieczeństwa do złożonych sieci zabezpieczeń.

Z pewnością łatwo

SAFETYPROG –narzędzie programistyczne funkcjonalnego bezpieczeństwa  

Bezpieczeństwo funkcjonalne – intuicyjnie programowane za pomocą SAFETYPROG

Za pomocą SAFETYPROG opracowuje się bezpieczne aplikacje ze sterownikami bezpieczeństwa. Wykorzystuje się do tego sieci PROFIsafe oraz INTERBUS-Safety. Narzędzie programistyczne z certyfikatem TÜV towarzyszy w różnych fazach projektowania aplikacji bezpieczeństwa.

  • Kompilacja projektu
  • Wysłanie projektu do sterownika bezpieczeństwa
  • Sterowanie sterownikiem bezpieczeństwa, na przykład: uruchomienie, zatrzymanie lub przywrócenie do poprzedniego stanu
  • Przeprowadzenie kontroli działania
  • Nadzór sterownika bezpieczeństwa oraz debugowanie aplikacji bezpieczeństwa
  • Dokumentacja projektu
  • Drukowanie dokumentacji projektu

Bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki użytecznym narzędziom

SAFETYPROG oferuje wiele innowacyjnych narzędzi, za pomocą których można niezawodnie zintegrować funkcjonalne bezpieczeństwo w urządzeniu automatyzacji.

Zarządzanie użytkownikamiW celu ograniczenia praw dostępu oraz protokołowania zmian
Projekt konfiguracji magistraliDo importu danych procesowych oraz diagnostycznych. Dane można następnie wprowadzić z globalnej roboczej strony zmiennych do kodu graficznego.
Nawigator magistraliDo parametryzacji i wyświetlania podłączonych bezpiecznych urządzeń wraz z ich opisami i znacznikami bezpieczeństwa
Edytor kodu oraz asystent edytoraW celu tworzenia kodu aplikacji w funkcjonalnych obiektowych językach programowania oraz tworzenia planu połączeń
Sprzężenie sterowników z pamięcią programowalną oraz sterowników standardowychDo wymiany niebezpiecznych sygnałów w postaci wymienianych zmiennych
Drzewo projektuW celu organizacji i określenia struktury aplikacji bezpieczeństwa np. za pomocą wprowadzenia bibliotek oprogramowania firmware
Okno odnośnika i komunikatuDo wyświetlania komunikatów lub odnośników
Symulacja sterowaniaDo symulacji logiki bezpieczeństwa z pełnym zakresem funkcji sterownika bezpieczeństwa
Edytor zmiennychDo tabelarycznego deklarowania zmiennych
Funkcje nadzoru i debugowaniaDo wymuszania/nadpisywania zmiennych, tryb jednocyklowy, okno podglądu lub wyświetlacz statusu zmiennych

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij