Programowanie

Inteligentne oprogramowanie do Twojego sterownika

Inteligentne oprogramowanie do Twojego sterownika

Wydajne i szyte na miarę — nasze narzędzie do programowania urządzeń automatyzacji.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Programowanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Postaw na innowacyjne oprogramowanie Phoenix Contact do programowania układów automatyzacji. Od przejrzystych zadań z małymi sterownikami do złożonych układów automatyzacji z zaawansowanymi sterownikami PLC: tutaj znajdziesz odpowiednie narzędzia do programowania swoich aplikacji.

Zalety

  • Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnie ze standardem IEC 61131
  • Uniwersalne narzędzia programowe — środowisko programistyczne do wszystkich sterowników
  • Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
  • Możliwość rozszerzenia aplikacji za pomocą dopasowanych bloków funkcyjnych
  • Łatwa obsługa dzięki intuicyjnie obsługiwanym interfejsom programowania i przejrzystym strukturom

PC WORX — narzędzie do programowania do wszystkich sterowników

PC Worx — narzędzie do programowania Phoenix Contact  

PC Worx — narzędzie do programowania Phoenix Contact

PC Worx jest uniwersalnym oprogramowaniem do projektowania do wszystkich sterowników Phoenix Contact. Łączy ono w jednym produkcie programowanie zgodne z normą IEC 61131, konfigurację magistrali danych INTERBUS, PROFINET i Modbus oraz diagnozę urządzenia.

Oznacza to optymalną współpracę sprzętu i oprogramowania. W zależności od liczby obsługiwanych portów I/O należy wybrać jedną z dwóch wersji: PC WORX BASIC lub PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS — szybki wstęp do programowania

Optymalne do programowania małych sterowników  

Optymalne do programowania małych sterowników

Łatwe programowanie: PC Worx Express firmy Phoenix Contact jest bezpłatnym narzędziem programistycznym, które umożliwia łatwe rozpoczęcie programowania zgodnie ze standardem IEC 61131.

Ta skromniejsza wersja oprogramowania PC WORX jest dopasowana do sterowników klasy 100. Intuicyjna obsługa sprawia, że jest odpowiednim rozwiązaniem umożliwiającym proste i efektywne tworzenie aplikacji.  

SAFETYPROG — oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne

Programuj swoje funkcje bezpieczeństwa  

Programuj swoje funkcje bezpieczeństwa

Za pomocą Safetyprog programuje się sterowniki bezpieczeństwa Phoenix Contact, co umożliwia zintegrowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Oprogramowanie obsługuje PROFIsafe oraz INTERBUS-Safety i spełnia wymogi bezpieczeństwa normy IEC 61508.

Za pomocą zintegrowanego narzędzia do symulacji można sprawdzić system bezpieczeństwa.   

PC Worx Target for Simulink

Opakowanie oprogramowania Simulink Smart Solution  

Połącz funkcje MATLAB/Simulink i PC Worx

Biblioteka oprogramowania układowego PC Worx Target for Simulink umożliwia zintegrowanie funkcji MATLAB/Simulink w oprogramowaniu do programowania PC Worx. Umożliwia ona połączenie modeli MATLAB/Simulink z kompaktowymi sterownikami RFC 470 i RFC 470S firmy Phoenix Contact.

Oparte na modelach tworzenie systemu umożliwia implementację i weryfikację programów z zachowaniem struktury. Pozwala to na wykonanie symulacji i ciągłe testowanie systemów i ich uruchomienia łącznie ze sprzętem. Ponadto rozwiązanie to zapewnia maksymalną wydajność systemu dzięki sukcesywnemu tuningowi ze zoptymalizowanymi regulatorami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Odkryj środowisko programistyczne

Efektywna i intuicyjna realizacja zadań w dziedzinie automatyki przemysłowej

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij