Powrót do przegladu

Aktywny terminator

PSI-Terminator  

Aktywny terminator, szerokość tylko 22 mm

Do zakończenia swojej sieci PROFIBUS można wykorzystać PSI-Terminator o szerokości tylko 22 mm, do wyboru z wtykiem DSUB lub COMBICON. Urządzenie to służy dodatkowo jako interfejs serwisowy dla aktywnych i pasywnych urządzeń programowania. Diagnostyczne diody LED podają informacje o aktywności magistrali i o diagnostyce oraz o zasilaniu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij