Powrót do przegladu

Systemy I/O obsługujące magistralę PROFIBUS

O konstrukcji modułowej

Komponenty PROFIBUS  

Przegląd komponentów PROFIBUS

Szczególna wytrzymałość i prostota: Seria Axioline F zastosowana w sieci PROFIBUS czyni ją szczególnie niewrażliwą na zakłócenia i bezpieczną pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Wraz z wytrzymałą mechaniką oraz odpornością na wstrząsy i wibracje Axioline zapewnia wysoką dyspozycyjność instalacji. Zaciski push-in ułatwiają instalację i dają oszczędność czasu.

Maksymalna elastyczność: Modułowa budowa systemu Inline daje niespotykaną nigdy elastyczność. Istnieje wielki wybór wejść/wyjść i modułów funkcjonalnych. Dzięki temu tworzy się stacje PROFIBUS, które są dokładnie dopasowane do konkretnych wymagań. Inwestycje klienta ograniczają się do rzeczy niezbędnych i oszczędza się wiele miejsca w szafie sterowniczej.

Modularność na obiektach: urządzenia I/O serii Fieldline Modular dają użytkownikowi całkowitą swobodę instalacji na obiektach. Są funkcjonalne i dopasowane do danej aplikacji.

O konstrukcji blokowej

Kompaktowość: urządzenia I/O Inline Block oferują dużą liczbę kanałów przy skrajnie płaskiej konstrukcji, złącze magistrali i wstępnie dobierane wejścia/wyjścia. Oznacza to komunikację w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.

Nadzwyczajna wytrzymałość: Axioline E o konstrukcji blokowej dla PROFIBUS DP dzięki różnym wersjom obudowy i wysokiej wszechstronności funkcji zawsze umożliwia znalezienie indywidualnego rozwiązania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij