Powrót do przegladu

Hybrydowe rozruszniki silników

CONTACTRON  

Inteligentne włączanie i zabezpieczanie

Za pomocą rozrusznika CONTACTRON można włączać silniki w inteligentny sposób oraz chronić je w bardziej efektywny sposób. Hybrydowe rozruszniki silników i moduły zarządzania silnikiem pozwalają na łatwą integrację z istniejącą siecią PROFIBUS.

Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON łączy przy tym w sobie funkcję klasycznego nawrotnego układu ochronnego w jednym bardzo kompaktowym urządzeniu. Włączenie do istniejącego systemu magistrali obiektowej następuje za pośrednictwem bramki PROFIBUS i systemu okablowania SmartWire-DTTM. Można przyłączać 58 hybrydowych rozruszników silnika na jedną bramkę z maksymalną długością 600 metrów.
Za pomocą modułu zarządzania silnikiem można ponadto wykrywać wszystkie krytyczne stany obciążenia, jak niedociążenie i przeciążenie. W razie potrzeby moduł zarządzania silnikiem wyłącza napęd i chroni w ten sposób silnik i połączoną z nim mechanikę instalacji. Do każdej bramki PROFIBUS może zostać przyłączone do 32 modułów zarządzania silnikiem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij