Obudowy z profili pasmowych UM-PRO

Obudowy z profili pasmowych UM-PRO

Szybkie, kompaktowe i odporne na temperaturę

Odpowiednie również do temperatur powyżej punktu wrzenia: obudowy z profili pasmowych UM-PRO o zwiększonej odporności na temperaturę.

Powrót do Obudowy z profili pasmowych

Kategoria

Szukaj w Obudowy z profili pasmowych UM-PRO

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nowoczesne przemysłowe układy elektroniczne są coraz częściej kompaktowe, zdecentralizowane i znajdują się w pobliżu procesu, który obsługują. Elastyczne profile do PCB, takie jak UM-PRO, przekonują dzięki właściwościom, które pozwalają uzyskać oszczędność miejsca i czasu

Zalety:

  • Dokładnie dopasowania długość obudowy dzięki docięciu z dokładnością co do milimetra
  • Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
  • Odporne na wysokie temperatury UM-PRO z poliamidu z certyfikatem UL do 100°C
  • Najprostszy montaż urządzenia: wstawianie bocznych części bez użycia narzędzi dzięki metodzie Snap-Mount
  • Elastyczność koncepcji dzięki dowolnie umieszczanej pokrywie obudowy

Duża odporność na temperaturę

Stosuj swoje urządzenia również w wysokich temperaturach. Niewrażliwy na oddziaływanie ciepła poliamid posiada certyfikat UL i jest odporny na działanie temperatury do 100°C.

Szybki montaż

Montaż w mgnieniu oka  

Metoda Snap-Mount

Stosując metodę Snap-Mount, zatrzaskuje się po prostu boczne części i dzięki temu znacznie skraca czas montażu. Zastosowanie śrub nie jest konieczne.

Optymalne umiejscowienie

Wyposażona płytka drukowana  

Wyposażona płytka drukowana

Wypełnij swoją płytkę drukowaną po brzegi — w ten sposób najlepiej wykorzystasz dostępne miejsce.

Bezpieczne zakrycie

Pokrywy  

Dowolnie pozycjonowane pokrywy

Zaplanuj swoją obudowę, dopasowując ją do urządzenia dzięki dowolnie rozmieszczonym pokrywom.

  • Dowolnie pozycjonowane pokrywy
  • Dostępne różne kształty
  • Opcjonalna możliwość integracji płytek drukowanych w pokrywach za pomocą prowadnic

Szybkie łączenie modułów

Łączniki poprzeczne magistrali  

Styki poprzeczne magistrali

Zapewnij łączność swojego urządzenia za pomocą opcjonalnych łączników poprzecznych magistrali. Połącz ze sobą w pewny i szybki sposób kilka modułów.

  • Łączniki poprzeczne z 12 pinami o rastrze 3,81 mm  
  • Obciążalność prądem o natężeniach do 8 A i 160 V

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


UM-PRO i UM-BASIC

Elastyczne systemy obudów profilowych do dużych komponentów elektronicznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij