Obudowy z profili pasmowych UM-BASIC

Obudowy z profili pasmowych

Do indywidualnych rozmiarów płytek drukowanych

Brak ograniczeń koncepcyjnych: projektuj swoje urządzenia od początku według własnych kryteriów.

Powrót do Obudowy z profili pasmowych

Kategoria

Szukaj w Obudowy z profili pasmowych UM-BASIC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W nowoczesnej i funkcjonalnej elektronice przemysłowej często montowane są mocno rozbudowywane komponenty. Elastyczne systemy obudów do szybkiego montażu we wszystkich kierunkach, takie jak obudowy serii UM-BASIC, zostały zaprojektowane specjalnie do tego rodzaju zastosowań.

Zalety:

  • Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy płytek drukowanych
  • Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolny sposób
  • Kompatybilność z wieloma standardowymi typami przyłączy firmy Phoenix Contact
  • Bogata oferta akcesoriów, np. styki PE, połączenie magistrali lub klawiatury foliowe
  • Indywidualne warianty realizuje nasze Centrum serwisowe

Pełna elastyczność

Dokładnie dopasowane długości obudów  

Dokładnie dopasowane długości obudów

Nie marnuj żadnego milimetra szyny nośnej. Profile pasmowe mają długości wg potrzeb klienta i są dostępne w wymiarach od 30 do 1000 mm.

  • Oszczędność miejsca dzięki dokładnie dopasowanym długościom obudów
  • Maksymalna elastyczność, obudowy docinane do wymogów danego urządzenia
  • Mniejsze nakłady na oprzewodowanie i szybki montaż dzięki opcjonalnym stykom magistrali
  • Zmienne przyłącze uziemienia dzięki dwustronnie montowalnym stykom PE

Szybki montaż

Montaż w mgnieniu oka  

Metoda Snap-Mount

Stosując metodę Snap-Mount, zatrzaskuje się po prostu boczne części i dzięki temu znacznie skraca czas montażu. Zastosowanie śrub nie jest konieczne.

Optymalne umiejscowienie

Wyposażona płytka drukowana  

Wyposażona płytka drukowana

Wypełnij swoją płytkę drukowaną po brzegi — w ten sposób najlepiej wykorzystasz dostępne miejsce.

Bezpieczne zakrycie

Pokrywy  

Dowolnie pozycjonowane pokrywy

Zaplanuj swoją obudowę, dopasowując ją do urządzenia dzięki dowolnie rozmieszczonym pokrywom.

  • Dowolnie pozycjonowane pokrywy
  • Dostępne różne kształty
  • Opcjonalna możliwość integracji płytek drukowanych w pokrywach za pomocą prowadnic

Szybkie łączenie modułów

Styki poprzeczne magistrali  

Styki poprzeczne magistrali

Zapewnij łączność swojego urządzenia za pomocą opcjonalnych łączników poprzecznych magistrali. Połącz ze sobą w pewny i szybki sposób kilka modułów.

  • Łączniki poprzeczne z 12 pinami o rastrze 3,81 mm 
  •  Obciążalność prądem o natężeniach do 8 A i 160 V

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


UM-PRO i UM-BASIC

Elastyczne systemy obudów profilowych do dużych komponentów elektronicznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij