Wtykowe systemy ładowania do zastosowań elektromobilnych

Prekursorzy w dziedzinie E-Mobility

Prekursorzy w dziedzinie E-Mobility

Możesz mieć aktywny udział w przełomie dokonującym się w nowoczesnej lokomocji.

Powrót do Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Kategoria

  • Kabel ładujący AC
    Samochodowe i infrastrukturalne wtyczki ładowania AC

    Wtyczki ładowania do pojazdów i infrastrukturalne wtyczki ładowania do wszystkich interfejsów ładowania AC zgodnych ze normami światowymi.

  • Kabel ładujący DC
    Szybkie ładowanie za pomocą wtyczek ładowania DC do pojazdów firmy Phoenix Contact zgodnych ze standardem typu 1, typu 2 i GB/T

    Wtyczki ładowania pojazdów do szybkiego ładowania prądem stałym zgodne ze standardem typu 1, typu 2 i GB/T.

Szukaj w Wtykowe systemy ładowania do zastosowań elektromobilnych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wtykowe systemy ładowania firmy Phoenix Contact wyznaczają standardy w dziedzinie zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym. Zarówno do ładowania z sieci prądu przemiennego, jak i szybkiego ładowania prądem stałym — złącza wtykowe ładowania AC i DC firmy Phoenix Contact są bezpieczne, niezawodne i łatwe w obsłudze.

Zalety

  • Kompletny asortyment wtyków — dzięki szerokiej palecie produktów typu 1, typu 2 i GB/T
  • Komfortowa obsługa — dzięki uchwytowi o ergonomicznym kształcie
  • Bezpieczne ładowanie dzięki monitorowaniu temperatury i innowacyjnym mechanizmom blokującym

Przegląd wtykowych systemów ładowania

Wszystkie wtykowe systemy ładowania firmy Phoenix Contact w tabeli zastosowań  

Przegląd wszystkich wtykowych systemów ładowania

Firma Phoenix Contact oferuje kompletny asortyment wtyków ładowania: typu 1, typu 2 i GB/T, zarówno do ładowania konwencjonalnego z sieci prądu przemiennego, jak i szybkiego ładowania prądem stałym. Odpowiednie rozwiązania znajdziesz w naszej ofercie.

Wtyki do ładowania pojazdów DC

Wtyki do ładowania pojazdów DC wg CCS typu 1, typu 2 i GB/T  

Wtyki do ładowania pojazdów DC typu 1, typu 2 i GB/T

Firma Phoenix Contact oferuje wtyki do ładowania pojazdów zgodne ze wszystkimi stosowanymi na świecie standardami szybkiego ładowania prądem stałym. Prąd o natężeniu do 250 A DC umożliwia błyskawiczne naładowanie pojazdu. Oferujemy kompletną paletę produktów — od typu 1 (USA), poprzez typ 2 (Europa), po standard GB/T (Chiny):

  • Prąd do 250 A DC i moc ładowania do 200 kW
  • Geometria wtyków zgodna z normami (typ 1, typ 2, standard GB/T)
  • Monitorowanie temperatury przez wbudowane czujniki

Wtyki ładowania do pojazdu AC i wtyki ładowania do stacji

Wtyki ładowania do pojazdu AC i wtyki ładowania do stacji zgodne z typem 1, typem 2 i standardem GB/T  

Wtyki ładowania do pojazdu AC i wtyki ładowania do stacji zgodne z typem 1, typem 2 i standardem GB/T

Kable do ładowania z jednym wolnym końcem, mobilne kable ładowania do przewożenia w bagażniku, czy inteligentne kable z systemem IC-CPD do ładowania ze zwykłego gniazdka elektrycznego — firma Phoenix Contact oferuje złącza zgodne ze wszystkimi stosowanymi na świecie standardami do konwencjonalnego ładowania prądem przemiennym

  • Prądy do 32 A AC
  • Ładowanie 1- lub 3-fazowe / moc ładowania do 22 kW
  • Geometria wtyków zgodna z normami (typ 1, typ 2, standard GB/T)

Gniazda do stacji ładowania

Gniazdo do stacji ładowania z siłownikiem, klapką i ramką montażową  

Gniazdo do stacji ładowania typu 2 z klapką

Producenci stacji ładowania znajdą w ofercie Phoenix Contact gniazda ładowania do stacji typu 2 oraz w standardzie GB/T, do ładowania jedno- i trójfazowego. Znormalizowane gniazda do stacji ładowania można stosować w skrzynkach naściennych (Wall Box) oraz kolumnach ładowania. Portfolio uzupełniają dalsze akcesoria, takie jak klapki i ramki montażowe.

  • Ładowanie 1- lub 3-fazowe do 32 A AC
  • Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia
  • System odprowadzania wody

Adaptery pomiarowe do wtykowych systemów ładowania

Gniazdo pojazdu CCS jako adapter pomiarowy do testów stacji ładowania  

Gniazdo pojazdu CCS jako adapter pomiarowy do testów stacji ładowania

Badania stacji ładowania na etapie projektowym wykonasz za pomocą sprzętu testowego do wtykowych systemów ładowania firmy Phoenix Contact. Adaptery pomiarowe są zgodne z obowiązującymi normami i umożliwiają praktyczne symulacje.

Akcesoria do wtykowych systemów ładowania

Klapki do gniazd do stacji ładowania  

Klapki do gniazd do stacji ładowania, uchwyty do wtyków ładowania pojazdu i siłowniki

Jako uzupełnieniu wtykowych systemów ładowania firmy Phoenix Contact dostępny jest szeroki wybór różnych akcesoriów i części zamiennych. Akcesoria umożliwiają przydatne rozszerzenie funkcji wtykowych systemów ładowania, np. zwiększoną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Combined Charging System (CCS) typu 2

Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym.


Wtykowy system ładowania AC i DC zgodny ze standardem GB

Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij