Powrót do przegladu

Optymalny akumulator do QUINT UPS

Dzięki modularnemu systemowi zasilaczy awaryjnych UPS można zawsze uzyskać odpowiednie rozwiązanie, które zapewni maksymalną dyspozycyjność instalacji. Różne nośniki charakteryzują się różnymi właściwościami: długi okres żywotności, bardzo długi czas podtrzymania, brak konieczności konserwacji lub możliwość zastosowania przy ekstremalnych temperaturach otoczenia. Niezależnie od tego, co jest najistotniejsze, można dobrać odpowiedni akumulator.

Akumulator zapewniający maksymalną żywotność

Akumulator CAP  

Akumulator CAP

Akumulator CAP z dwuwarstwowymi kondensatorami

  • Czas podtrzymania do 5 minut przy 10 A
  • 20 lat żywotności (20°C)
  • 8 lat żywotności (50°C)
  • 500 000 cykli ładowania
  • Temperatura otoczenia od -40 do 60°C

Akumulator zapewniający najdłuższe czasy podtrzymania

Akumulator ołowiowy  

Akumulator ołowiowy

Baterie ołowiowe z akumulatorami AGM (Absorbent Glass Mat)

  • Czas podtrzymania przy 10 A > 8 godzin
  • 6 do 9 lat żywotności (20°C)
  • 1 rok żywotności (40°C)
  • 250 cykli ładowania
  • Temperatura otoczenia od 0 do 40°C

Akumulator do najdłuższych czasów podtrzymania i ekstremalnych temperatur otoczenia

Akumulator ołowiowy do ekstremalnych temperatur otoczenia  

Akumulator ołowiowy do ekstremalnych temperatur otoczenia

Akumulatory ołowiowe z czysto ołowiowymi akumulatorami AGM

  • Czas podtrzymania przy 10 A > 5 godzin
  • 15 lat żywotności (20°C)
  • 1,5 roku żywotności (50°C)
  • 300 cykli ładowania
  • Temperatura otoczenia od -40 do 60°C

Akumulator z długim okresem żywotności przy długich okresach podtrzymania

Akumulator litowo-jonowy  

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

  • Czas podtrzymania przy 10 A > 40 minut
  • 15 lat żywotności (20°C)
  • 2 lata żywotności (50°C)
  • 7000 cykli ładowania
  • Temperatura otoczenia od -20 do 60°C

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij