Instalacja sieciowa

Do wszystkich rodzajów sieci

Do wszystkich rodzajów sieci

Miedź czy światłowody — tutaj można znaleźć bogaty materiał do swoich instalacji.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Instalacja sieciowa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W przypadku samodzielnej instalacji sieci chętnie służymy pomocą. Od firmy Phoenix Contact klienci otrzymają potrzebne komponenty i narzędzia do elastycznej instalacji na miejscu.

Zalety dla klienta

  • Wszystko od jednego dostawcy — szeroki asortyment produktów
  • Szybka instalacja: wstępnie konfekcjonowane przewody
  • Łatwe konfekcjonowanie na miejscu dzięki wydajnym narzędziom instalacyjnym

Sieci światłowodowe

Przewody światłowodowe  

Bogaty asortyment kabli i wtyków

Na duże odległości i do bezpotencjałowych połączeń elementów sieci można wybrać światłowód. Firma Phoenix Contact ma przygotowaną obszerną ofertę produktów związanych z technologią światłowodową:

  • Przewody światłowodowe w różnych wariantach, również do sieci Ethernet
  • Gniazda światłowodowe do samodzielnego konfekcjonowania
  • Walizka do konfekcjonowania
  • Urządzenia pomiarowe do światłowodów

Konieczne akcesoria, takie jak przepusty ścienne czy łączniki uzupełniają zestaw.

Instalacja sieciowa oparta na przewodach miedzianych

Komponenty sieciowe: wtyk, panel krosowniczy, izolator i kabel  

Komponenty do skutecznej instalacji sieciowej

Najlepszy wybór dla skutecznej instalacji budynków to instalacja sieciowa oparta na przewodach miedzianych. Firma Phoenix Contact oferuje wszystkie komponenty i akcesoria do sieci Ethernet:

  • Kabel sieciowy na metry
  • Kable krosowe
  • Komponenty pasywne, takie jak panele krosownicze i izolatory sieciowe
  • Narzędzia i wtyki w różnych wersjach

Galwaniczne separatory sieci

Galwaniczne separatory Ethernet FL ISOLATOR  

Galwaniczne separatory Ethernet

Różnice potencjałów to w środowisku przemysłowym ciągle powracający problem transmisji danych odpornej na zakłócenia. Do separacji galwanicznej w miedzianych sieciach Ethernet można użyć FL ISOLATOR.

Dzięki wysokiej jakości separacji do 4 kV zabezpieczysz swoje urządzenia i interfejsy podłączone do sieci Ethernet. Zwiększa to w znacznym stopniu odporność na zakłócenia.

FL ISOLATOR jest dostępny również z przyłączem M12 oraz obudową do montażu na ścianie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij