Powrót do przegladu

Równoległa redundancja sieciowa z PRP

Protokół Parallel Redundancy Prodocol (PRP) jest standaryzowany w trzeciej części normy IEC 61439. Ta międzynarodowa norma po raz pierwszy umożliwia komunikację danych bez czasów przełączania. Czyni to transmisję informacji maksymalnie niezawodną. Redundancja sieciowa PRP bazuje na dwóch niezależnych, aktywnych ścieżkach pomiędzy dwoma urządzeniami. Nadajnik wykorzystuje dwa niezależne interfejsy sieciowe, które równocześnie wysyłają takie same dane. Przy tym protokół kontroli redundancji zapewnia, że odbiornik wykorzystuje tylko pierwszy pakiet danych zaś drugi odrzuca. Jeżeli zostaje odebrany tylko jeden pakiet, to odbiornik wie, że na innej ścieżce wystąpiła awaria.

Redundancja sieciowa z modułem redundancyjnym PRP

Równoległa redundancja sieciowa z modułem redundancyjnym PRP

Protokół PRP wykorzystuje dwie niezależne sieci o dowolnej topologii i nie jest ograniczony do sieci pierścieniowych. W obu niezależnych od siebie równoległych sieciach mogą zostać zastosowane redundancyjne pierścienie lub również sieci bez wszelkiej redundancji. Wielką zaletą protokołu PRP jest bezprzerwowe przełączanie, które wyklucza czas przełączania w razie awarii i w ten sposób dostarcza maksymalnie możliwą dyspozycyjność.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Równoległa redundancja sieciowa z PRP

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Redundancja sieciowa z PRP

Zasada działania mechanizmu redundancji sieciowej PRP

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij