Infrastruktura sieciowa do IEC 61850

Infrastruktura sieciowa zgodna z normami IEC 61850-3 / IEEE 1613

Wytrzymała infrastruktura ethernetowa

Niezawodna automatyzacja instalacji energetycznych.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Infrastruktura sieciowa do IEC 61850

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Norma IEC 61850 określa konkretne wymagania w zakresie komponentów sieciowych: w zależności od miejsca stosowania, użytkownik musi spełnić ekstremalnie wysokie wymagania otoczenia, które są wyspecyfikowane zgodnie z normami IEC 61850-3 oraz IEEE 1613. Nowe przełączniki, konwertery mediów i moduły redundancyjne spełniają te wymagania i zapewniają wysoką dyspozycyjność przy automatyzacji instalacji energetycznych.

Korzyści

  • Możliwe do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia dzięki zgodności z IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Niezawodna, odporna na zakłócenia transmisja danych na duże odległości dzięki technologii światłowodowej
  • Wysoka gęstość portów i bezpośrednie szeregowanie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce w szafie sterowniczej
  • Duże bezpieczeństwo inwestycji dzięki kompatybilnym produktom zgodnym z normą IEC 61850 i normą sieciową IEEE
  • Łatwa realizacja sieci o wysokiej dyspozycyjności: dzięki zastosowaniu modułu redundancyjnego PRP nie występują opóźnienia ani straty pakietów w razie awarii komponentów sieciowych

Przełączniki do automatyzacji instalacji energetycznych

Przełączniki Ethernetu przemysłowego zgodne z normami IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Przełączniki Ethernetu przemysłowego zgodne z normą IEC 61850-3/IEEE 1613

Istnieje możliwość elastycznego tworzenia centralnych i rozproszonych połączeń sieciowych w instalacjach energetycznych za pomocą przełączników ethernetowych do szyny montażowej (FL  SWITCH 3000E) lub do stosowania w szafach 19-calowych (FL SWITCH 4800E).

Korzyści:

  • Do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych warunkach otoczenia według IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Zastosowanie przy ekstremalnych warunkach klimatycznych dzięki zakresowi temperatur od -40°C do +70°C
  • Szybkie mechanizmy redundancyjne sprzyjające wysokiej dyspozycyjności

FL SWITCH 3000E do szyny nośnej:

  • Elastyczność dzięki różnym wariantom portów 10/100 MB/s i opcjonalnemu portowi SFP 100 MB/s z przyłączem LC

FL SWITCH 4800E do stosowania w szafach 19-calowych

  • Wysoka gęstość portów i bezpośrednie szeregowanie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce
  • Redundancyjne, wymienne zasilanie i specjalne napięcia robocze (opcjonalnie)

Moduły redundancyjne dla wysokiej dyspozycyjności instalacji energetycznych

Moduły redundancyjne do równoległej redundancji sieciowej z protokołem PRP  

Moduły redundancyjne do równoległej redundancji sieciowej z protokołem PRP

W sieciach energetycznych szczególnie ważna jest wysoka pewność działania. Moduły redundancyjne PRP w przypadku awarii umożliwiają równoległą redundancję bez czasów przełączania i zapewniają wysoką dyspozycyjność sieci.

Przegląd korzyści:

  • Włączanie do sieci równoległych urządzeń bez obsługi protokołu PRP w celu uzyskania maksymalnej dyspozycyjności.
  • Brak czasów przełączania w celu uzyskania nieprzerwanej eksploatacji w razie awarii
  • Brak utraty pakietów w razie awarii sieci lub poszczególnych komponentów sieciowych
  • Do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunków otoczenia zgodnie z normami IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Łatwość obsługi dzięki uruchamianiu bez konfiguracji

 

Wytrzymałe konwertery mediów

Przemysłowe konwertery mediów zgodne z normami IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Konwerter mediów do zastosowań ethernetowych w czasie rzeczywistym

Nowy światłowodowy konwerter mediów FL MC 2000E LC w wytrzymałej obudowie metalowej spełnia wysokie wymogi środowiskowe i znajduje swoje zastosowanie w otoczeniu energetyki zgodnie z normą IEC 61850-3.

Korzyści:

  • Transmisja danych za pośrednictwem światłowodów dla uzyskania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa transmisji
  • Szczególnie odporne na obciążenia kompatybilności elektromagnetycznej dzięki transmisji optycznej
  • Zastosowanie przy ekstremalnych warunkach dzięki zakresowi temperatur od -40°C do +75°C
  • Redundancyjne przyłącza dla zasilania 24 V DC i 48 V DC
  • Funkcja LFP (Link Fault Pass Through) zapewnia permanentne monitorowanie linków i podwyższoną dyspozycyjność instalacji
  • Tryb pracy Ethernet Pass Through umożliwia bardzo krótkie czasy opóźnienia rzędu 700 ns, dzięki czemu konwertery mediów idealnie nadają się do zastosowań krytycznych czasowo

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Redundancja sieciowa z PRP

Zasada działania mechanizmu redundancji sieciowej PRP

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij