Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC

Obudowa wielofunkcyjna ME-PLC

System obudów do sterowników

Minimalny nakład na oprzewodowanie dzięki wstępnie konfekcjonowanym zaciskom czołowym i konektorowi na szynę nośną

Powrót do Obudowy wielofunkcyjne

Kategoria

Szukaj w Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System obudów ME-PLC jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań charakteryzujących się zapotrzebowaniem na dużą ilość miejsca do zabudowy oraz czołowym rozmieszczeniem przyłączy. W połączeniu z dużą powierzchnią zabudowy płytki drukowanej i konektorami na szynę nośną ten system obudów oferuje wysoką funkcjonalność dla zróżnicowanych zastosowań

Zalety:

  • Wygodne podłączanie dzięki technice przyłączeniowej z przodu obudowy
  • Obudowy o dużych wymiarach zapewniają dużą ilość miejsca na płytce drukowanej
  • Konektory na szynę nośną do konfiguracji indywidualnych układów płytek drukowanych
  • Optymalne dopasowanie do wymagań urządzenia dzięki różnym wariantom pokrywy
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi

Wtykowe złącze czołowe

Wtykowe złącze czołowe  

Wtykowe złącze czołowe dzięki obrotowym modułom przyłączeniowym

System ten oferuje komfort podłączania dzięki obrotowym modułom przyłączeniowym.

  • Przyłącza umieszczone z przodu obudowy
  • Łatwe wtykanie i wyciąganie dzięki dźwigni
  • Kompletnie zmontowane z szybkim połączeniem sprężynowym Push-in na max. 36 pinów

Konektory na szynę nośną

Konektory na szynę nośną  

Konektor na szynę nośną do komunikacji moduł-moduł

Połącz obudowę elektroniki ME PLC z dwoma różnymi wariantami, aby uzyskać maksymalną elastyczność. Oba warianty są dostarczane w postaci zestawu do wyposażenia, tzn. bez płytki drukowanej i niezmontowane. Dzięki temu można wygodnie zintegrować indywidualne i dostosowane do aplikacji wykonania płytki drukowanej. Pozwala to uzyskać funkcjonalność wymaganą dla konkretnego zastosowania.

  • 50-pinowe w szynie nośnej i 40-pinowe w urządzeniu
  • 10-pinowe w szynie nośnej i 10-pinowe w urządzeniu

Dużo miejsca

Dużo miejsca w obudowie  

Duże wymiary zapewniają dużo przestrzeni

Duże wymiary i uniwersalne warianty pokryw zapewniają dużo miejsca przy projektowaniu układów płytek drukowanych.

  • Wymiary: szer. x wys. x gł. : 40 x 180 x 145 mm
  • Dużo miejsca na indywidualne rozwiązania w zakresie elektroniki
  • Uniwersalne wersje pokryw

 

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody  

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody HS LC do obudów elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie w ramach usługi serwisowej oferujemy również niezbędną obróbkę obudów elektroniki.

  • Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów elektroniki
  • Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
  • Odporne na wyładowania elektrostatyczne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC

Wielofunkcyjne obudowy elektroniki do kompleksowych układów sterowania.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij