Obudowy modułowe BC

Obudowy modułowe BC

Obudowy elektroniki do automatyki budynków

Przydatne właściwości serii BC: swobodny wybór rodzaju połączeń obwodu PCB i 16-pinowy konektor na szynę nośną.

Powrót do Obudowy modułowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy modułowe BC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obudowy do instalacji budynków firmy Phoenix Contact to wszechstronne rozwiązania wyznaczające nowe standardy w dziedzinie łączenia systemów i elastyczności. Zgodność z normą DIN 43880 zapewnia bezproblemowe stosowanie w tradycyjnych rozdzielnicach instalacyjnych.

Zalety:

  • Maksimum elastyczności dzięki swobodzie wyboru rodzaju połączeń obwodu PCB i różnym szerokościom
  • Szybka instalacja i wymiana modułów bez konieczności demontowania całego zespołu dzięki łącznikowi HBUS
  • Swoboda przy projektowaniu urządzeń, ponieważ obwody PCB można ustawiać w trzech kierunkach przestrzeni
  • Optymalne dopasowanie do wymagań urządzenia dzięki różnym wariantom pokrywy
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi

Pełna elastyczność

Pełna elastyczność  

Pełna elastyczność przy wyborze połączenia

Nowa definicja elastyczności z innowacyjną modułową częścią górną. Zdecyduj, ile potrzebujesz miejsca i dobierz górną część obudowy do potrzeb własnej aplikacji. To pierwsza obudowa, która dostosuje się do Twoich oczekiwań.

  • Zgodna z normą geometria obudów spełniająca wymagania DIN 43880 umożliwia montaż urządzeń w rozdzielnicach instalacyjnych
  • Dokładnie dopasowana integracja różnych rodzajów połączeń

Różne rodzaje połączeń do PCB

Różne rodzaje połączeń do PCB  

Swobodny wybór rodzaju połączenia

Czynnikiem decydującym o wszechstronności serii BC jest swobodny wybór rodzaju połączeń do obwodu PCB. Ponadto instalacyjne obudowy zamknięte firmy Phoenix Contact oferują różne przestrzenie zaciskowe:

  • BC...U11 z małą przestrzenią zaciskową: idealne do COMBICON compact
  • BC...U22 z dużą przestrzenią zaciskową: do klasycznych połączeń lub wtykowych złączy danych

Różne warianty pokryw

Różne warianty pokryw  

Różne warianty pokryw

Wszechstronność, która stanowi założenie serii BC, ma również odzwierciedlenie w formie wykonania pokrywy. Niezależnie od wymagań wobec urządzenia, pokrywa jest dostępna w wersji przezroczystej lub szarej i może być plombowana.

  • Przezroczysta pokrywa otwierana ręcznie, z umieszczoną z drugiej strony płytą z tworzywa sztucznego do montażu diod i elementów obsługowych
  • Możliwość zaplombowania przezroczystej pokrywy

Konektor na szynę nośną

Konektor na szynę nośną  

Konektor na szynę nośną

Możliwość szybkiego i łatwego łączenia modułów — łącznik magistrali to klucz do inteligentnej koncepcji urządzeń:
Dane i energię można przesyłać szeregowo lub równolegle (4x zasilanie, 2x port szeregowy, 10x port równoległy)

  • Prosta instalacja modułów, brak potrzeby rozdzielania modułów przy wymianie modułu, mniejsza czasochłonność oprzewodowania
  • 16 złoconych zestyków o najwyższej przewodności

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody  

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody HS LC do obudów elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie oferujemy również niezbędną obróbkę obudów elektroniki.

  • Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów elektroniki
  • Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
  • Odporne na wyładowania elektrostatyczne

Zestaw deweloperski do komputera Raspberry Pi

Zestaw deweloperski RPI-BC do komputera Raspberry Pi  

Zestaw deweloperski RPI-BC do komputera Raspberry Pi

Obudowa z szyną nośną RPI-BC jest zaprojektowana do mocowania komputerów Raspberry Pi. W obudowie oprócz komputerów Raspberry Pi można umieścić także dodatkowe PCB. Dzięki temu możliwa jest integracja dodatkowych elementów konstrukcyjnych i połączeń.

  • Szerokość: 107,6 mm
  • Odpowiednie do Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Możliwość montażu na ścianie i szynie nośnej
  • Możliwość zastosowania z HBUS i zestawami deweloperskimi BC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


Modułowy system obudów BC

System obudów do automatyki budynków.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij