Powrót do przegladu

Oszczędność wejść analogowych na sterownikach

Multiplekser MINI Analog

Redukcja ilości sygnałów analogowych  

Stosując multiplekser MINI Analog, oszczędza się sygnały analogowe

Używając multiplekserów MINI Analog, można wyraźnie zredukować ilość wejść analogowych na sterowniku SPS.

Multiplekser z naszego programu osprzętu tworzy z maksymalnie ośmiu wejściowych sygnałów analogowych jeden sygnał wyjściowy 4…20 mA i transmituje go szeregowo przez przewód.

Jeżeli nie ma potrzeby przetwarzania lub separacji sygnału, to można również zastosować zaciski przejściowe MINI Analog.

Łatwa konfiguracja za pomocą mikroprzełączników DIP

Redukcja ilości sygnałów analogowych  

Za pomocą mikroprzełącznika DIP wybierana jest ilość kanałów analogowych.

Poprzez prostą konfigurację za pomocą mikroprzełącznika DIP można wybierać, zależnie od ilości sygnałów, pomiędzy pracą 2-, 4-, 6- lub 8-kanałową. Zmiana pomiędzy kanałami odbywa się w takcie jedno- lub dwusekundowym. Identyfikacja aktualnie przełączonego kanału następuje przez trzy wyjścia cyfrowe przy użyciu układu bitów.

Przykład funkcjonalny: pomiar temperatury w turbinach wiatrowych

Zastosowanie multiplekserów w turbinach wiatrowych  

Oszczędność wejść analogowych przy pomiarze temperatury

W turbinach wiatrowych mierzy się wiele temperatur. Nadzór obejmuje z reguły co najmniej sześć punktów pomiarowych. Multiplekser MINI Analog redukuje te sygnały do jednego sygnału i w ten sposób obniża ilość wejść analogowych na centralnym ujęciu.

Jednocześnie dzięki separacji, przetwarzaniu i wzmacnianiu sygnałów bezpośrednio na miejscu oszczędza się wiele przewodów. Przykładowo należy ułożyć tylko jeden kabel od generatora dla maksymalnie ośmiu sygnałów prądowych 4…20 mA.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij