Powrót do przegladu

Zalety w szczegółach

Szybkie i bezpieczne odłączanie przewodu zerowego

Złącze z odłączaniem przewodu zerowego  

Niezawodne odłączanie przewodu zerowego

Wszystkie złącza odłącznikowe przewodu zerowego firmy Phoenix Contact są wyposażone w wytrzymały, bezśrubowy odłącznik suwakowy

Używając standardowego wkrętaka, nasuwa się końcówkę stykową na szynę zbiorczą. Odłącznik suwakowy można jednoznacznie rozpoznać w danej pozycji.

Dodatkową ochronę przed niezamierzonym uruchomieniem zapewniają:

  • zatrzaskiwanie suwaka w pozycji końcowej,
  • opcjonalnie zatrzaskowe blokady łączeniowe.
Powrót do góry

Podwójny szyb funkcyjny

Złącze z podwójnym szybem funkcyjnym  

Podwójny szyb funkcyjny dla łatwego rozdzielania potencjałów

Szybki i indywidualny rozdział potencjałów zapewniają dwa szyby funkcyjne na każdym poziomie. Za pomocą standardowych mostków z serii CLIPLINE complete można dowolnie powielać połączenia poprzeczne, na przykład:

  • systemy 3-fazowe z potencjałami L1/L2/L3 w obrębie jednej listwy zaciskowej.
Powrót do góry

Łatwe możliwości pomiarowe

Złącze z wtykiem pomiarowym w punkcie zaciskowym  

Możliwość pomiaru na każdym zacisku

Obszerny program akcesoriów pomiarowych — to również część CLIPLINE complete.

Wszystkie wtyki i adaptery pomiarowe kontaktują się w szybie funkcyjnym.

Powrót do góry

Jednoznaczne oznaczenie

Zaciski z opisem  

Możliwości opisu wielkopowierzchniowego na każdym punkcie zaciskowym

Wielkopowierzchniowe i jednoznaczne oznaczenia są warunkiem bezpiecznej i szybkiej instalacji.

Każdy punkt zaciskowy złączy instalacyjnych firmy Phoenix Contact można opisać w jednoznaczny sposób. Są one dobrze rozpoznawalne przy każdej długości zacisków w rozdzielnicy instalacyjnej.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Zalety w szczegółach

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij