Inline Block

Inline Block

Rejestracja sygnałów w najciaśniejszej przestrzeni

Kompaktowe, płaskie moduły dla niewielkich transferów danych I/O

Powrót do Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w Inline Block

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oszczędzające miejsce uzupełnienie modułowych modułów I/O: kompaktowe i płaskie bloki I/O Inline. Za pomocą prefabrykowanych urządzeń o konstrukcji blokowej można zintegrować stałą ilość I/O ze swoją siecią lub systemem magistrali.. Wyraźną korzyść w dziedzinie obsługi i kosztów osiąga się zwłaszcza przy niskich transferach I/O, gdyż moduły I/O i złącza magistrali są połączone w jednym urządzeniu.

Korzyści

  • Ekonomiczne zarządzanie niewielkimi transferami danych I/O
  • Oszczędność czasu przez pominięcie projektowania i łatwą instalację
  • Oddzielne zasilanie modułu, czujników i urządzeń wykonawczych podwyższa dyspozycyjność instalacji

Kompaktowe i klarowne

Komunikacja w najciaśniejszej przestrzeni przy użyciu Inline Block  

Komunikacja w najciaśniejszej przestrzeni przy użyciu Inline Block

Urządzenie Inline Block IO jest dostosowane do oszczędzania miejsca: płytkie na 55 mm i szerokie na 95 lub 156 mm. Z takimi wymiarami są one optymalne do zastosowania w skrzynkach przyłączeniowych.

Można wybierać kombinacje wejść i wyjść spośród obłożeń całkowicie cyfrowych, całkowicie analogowych lub mieszanych.

Co zrobić, gdy pragnie się dowolnie dobrać obłożenie swojego urządzenia I/O i na przykład zrealizować więcej wejść niż wyjść? Wtedy Phoenix Contact oferuje cyfrowe urządzenia I/O z dowolnie dobieraną funkcją kanałów. Przy tym odpada tutaj parametryzacja, gdyż urządzenie I/O rozpoznaje, czy jest przyłączony czujnik, czy element wykonawczy.

Wtyczki Inline na poszczególnych zaciskach I/O należy okablować zależnie od modułu w układzie 2-, 3- lub 4-przewodowym. Oszczędza to dodatkowego krosowania.

Barwne oznaczenia i jednoznaczna numeracja zapewniają przy tym łatwą obsługę. Ponadto: ofertę uzupełniają urządzenia I/O z funkcjami Motion-Control lub połączenie bezprzewodowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij