Powrót do przegladu

Factoryline Bluetooth EPA Multipunkt — punkt dostępowy

Punkt dostępowy Factoryline Bluetooth EPA MP oferuje wszystkie możliwości elastycznego, prostego i bezpiecznego łączenia komponentów automatyzujących, bazujących na sieci Ethernet, za pośrednictwem łączności radiowej.

Łatwość stosowania Bluetooth

FL BT EPA MP  

Punkt dostępowy Bluetooth EPA Multipunkt

FL Bluetooth EPA MP to uniwersalne urządzenie do transmisji danych poprzez Bluetooth. Dzięki zewnętrznemu gniazdu do anteny zewnętrznej i obudowie IP65 może być ono stosowane w różnych warunkach otoczenia — zarówno jako klient Bluetooth, jak i jako punkt dostępowy komórki radiowej Bluetooth nawet dla siedmiu uczestników. Co typowe dla Bluetooth, komunikacja Ethernet jest transparentna dla protokołów. Oznacza to, że można bez problemu transmitować różne typy protokołów, takie jak PROFINET, Modbus-TCP lub EtherNet/IP.

  • Ethernetowy punkt dostępowy dla maksymalnie siedmiu uczestników Bluetooth, takich jak systemy wagowe, skanery kodów kreskowych lub komputery
  • Łatwe uruchamianie za pomocą przycisku Mode, dynamicznego interfejsu WWW lub skryptu SSI
  • Wykluczenie częstotliwości WLAN (Black Channel List) w celu bezkolizyjnej koegzystencji z sieciami WLAN
  • Przystosowane do różnych anten
  • Zoptymalizowane dla PROFINET i PROFIsafe
  • Zasięg na wolnej przestrzeni do 250 m   

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij