Powrót do przegladu

Systemy uruchomieniowe IEC 61131

Systemy sterowania muszą być coraz wydajniejsze, aby być w stanie precyzyjnie sterować i synchronizować sekwencje i kroki produkcyjne. Nowoczesna architektura procesora oferuje niezbędną moc obliczeniową. Za pomocą systemów uruchomieniowych Phoenix Contact możesz projektować w oparciu o normę IEC 61131 sterowniki, które spełnią nawet najwyższe wymagania.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Przegląd systemu ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR — otwarty system uruchomieniowy IEC 61131 Control

ProConOS eCLR Software Development Kit (SDK) umożliwia dopasowanie systemu uruchomieniowego do konkretnego sprzętu. Producentom sterowników umożliwia również tworzenie i konfigurowanie dodatkowych specyficznych funkcji.

Zarówno z podrzędnym systemem operacyjnym, jak i bez systemu, narzędzie ProConOS embedded CLR udostępnia wszystkie funkcje niezbędne do realizacji kompletnego sterownika w oparciu o platformę Embedded: od wielozadaniowości, poprzez obsługę zdarzeń systemowych, po udostępnienie interfejsu do urządzeń do uruchamiania, debugowania i monitorowania. Narzędzie ProConOS embedded CLR SDK jest dostępne do szeregu procesorów i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego.

Powrót do góry

System uruchomieniowy ProConOS embedded CLR

Karton systemu uruchomieniowego ProConOS embedded CLR  

Wszechstronne możliwości

ProConOS embedded CLR to otwarty system uruchomieniowy IEC 61131 Control do różnych zadań automatyzacyjnych, na przykład PLC, PAC, Motion Control, CNC, aplikacji robotów i czujników.

Poprzez zastosowanie międzynarodowego standardu Microsoft Intermediate Language (CIL wg IEC/ISO 23271) jako interfejsu urządzeń ProConOS embedded CLR można programować w C# oraz IEC 61131.

Powrót do góry

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Karton ProConOS embedded CLR Single-Chip  

Niewielkie i niedrogie

ProConOS embedded CLR (eCLR) jest dostępny również do architektury single chip. Kod sterowania można przy tym wykonywać bezpośrednio z pamięci flash (execution in place). Do wykonywania programu sterowania nie jest zatem potrzebna dodatkowa zewnętrzna pamięć RAM. Technologia execution in place to wydajne i niedrogie rozwiązanie do sterowników opartych na układzie „system on a chip”.

Powrót do góry

ProConOS embedded CLR Soft-SPS

Karton oprogramowania ProConOS eCLR Soft-SPS  

Komputer osobisty jako sterownik czasu rzeczywistego

ProConOS embedded CLR (eCLR) to środowisko uruchomieniowe PLC 61131 w twardym czasie rzeczywistym. Umożliwia to stworzenie wydajnego sterownika na bazie sprzętu PC. Do programowania można stosować zarówno języki IEC 61131, jak i C#. Przy zastosowaniu systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, stanowiącego uzupełnienie do systemu operacyjnego Windows, rozwiązanie to oferuje funkcje wielozadaniowości z czasami cyklu znacznie poniżej jednej milisekundy. Jitter leży w zakresie pojedynczych mikrosekund z ekstremalnie szybkim wykonaniem kodu znacznie poniżej mikrosekundy (kod 1000-liniowy).

Powrót do góry

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Karton oprogramowania ProConOS eCLR Visual Studio  

Ekstremalna elastyczność dzięki językowi wysokiego poziomu

ProConOS embedded CLR (eCLR) może programować w MULTIPROG w językach programowania IEC 61131-3 a w Visual Studio z użyciem obiektowego języka wysokiego poziomu .NET C#.

W systemie do programowania można wykorzystać bloki funkcyjne i funkcje napisane w języku C#. W tym celu instaluje się dodatek do Visual Studio, który Visual Studio udostępnia szablony. Na tej bazie tworzy się biblioteki MULTIPROG. Do kompleksowego debugowania Visual Studio oferuje interfejs do kontroli i lokalizacji błędów. Jest to wyświetlanie online wartości zmiennych, forsowanie i nadpisywanie, punkty breakpoint i tagi OPC.

Powrót do góry

ProConOS embedded CLR z PROFINET

Karton oprogramowania ProConOS eCLR z PROFINET  

Zintegrowana obsługa PROFINET

Środowisko ProConOS eCLR obsługuje również stosy komunikacyjne PROFINET Phoenix Contact Software. Można ich używać do implementowania sterowników PROFINET i/lub urządzeń PROFINET. Wydajna architektura systemu umożliwia wymianę danych z maks. 100 urządzeniami PROFINET na milisekundę.

Powrót do góry

Pobierz oprogramowanie demo

Po naciśnięciu poniższego przycisku przejdziesz do sekcji pobierania oprogramowania IEC 61131 Control w wersji demo.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
Do pobrania

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij