Komponenty technologiczne Control IEC 61131

Komponenty technologiczne Control IEC 61131

Sprawne projektowanie

Przyspiesz projektowanie dzięki otwartej architekturze i gotowym komponentom.

Sięgnij po komponenty technologiczne oprogramowania Phoenix Contact. Systemy do programowania i systemy uruchomieniowe IEC 61131 firmy Phoenix Contact to cenne narzędzie do projektowania sterowników dla producentów z branży techniki automatyzacji.

Zalety

  • Łatwe tworzenie i uruchamianie oraz proste testowanie rozwiązań automatyzacyjnych dzięki intuicyjnej obsłudze i komfortowym funkcjom dodatkowym
  • Wydajne rozwiązania sterownicze dzięki systemowi uruchomieniowemu z szybkim wykonywaniem kodów
  • Elastyczne zastosowanie dzięki wersjom produktu dla różnych klas użytkowników
  • Specyficzne unikalne właściwości dzięki możliwości dopasowania i rozszerzenia komponentów oprogramowania
  • Możliwość projektowania bezpiecznych sterowników za pomocą Software Development Kit (SDK)

Komponenty technologiczne IEC 61131

Platforma technologiczna IEC 61131  

Modułowa, skalowalna i wszechstronna — platforma technologiczna IEC 61131

System do programowania IEC 61131 MULTIPROG oraz wydajny system uruchomieniowy IEC 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) to dwa dostosowane do siebie perfekcyjnie komponenty oprogramowania, za pomocą których można zaprojektować cały system zgodny w wymogami IEC 61131.

Tworzą one i przetwarzają natywny kod maszyny, generowany specjalnie do używanej architektury CPU. Umożliwia to projektowanie ekstremalnie szybkich sterowników bezpieczeństwa lub wykorzystanie niedrogich mikrokontrolerów.

System programowania IEC 61131

Karton systemu do programowania IEC 61131  

MULTIPROG — narzędzia do programowania dla najbardziej wymagających

System do programowania IEC 61131 MULTIPROG to centralne narzędzie przy tworzeniu aplikacji automatyzacyjnych. Poza zasadniczymi funkcjami do programowania oferuje szeroki wybór inteligentnych funkcji dodatkowych, które pomagają programiście przy projektowaniu, testach i uruchomieniu aplikacji.

Dzięki MULTIPROG można na bieżąco zachować pełen wgląd w aplikację. Zapewnia zarządzanie projektem i pomaga między innymi przy zarządzaniu magistralami obiektowym, sieciami i komponentami peryferyjnymi.

System uruchomieniowy IEC 61131

Karton systemu uruchomieniowego IEC 61131  

ProConOS eCLR — trzon wydajnych rozwiązań sterowniczych

Instalacja systemu uruchomieniowego ProConOS embedded CLR (eCLR) przekształca zarówno standardowy sprzęt, jak i specyficzne platformy embedded w ekstremalnie wydajne sterowniki IEC 61131. Jest wielozadaniowy, pracuje w czasie rzeczywistym, jest bardzo szybki i zgodny z IEC 61131. ProConOS embedded CLR można przenieść na niemal każde urządzenie.

Systemy uruchomieniowe ProConOS stosuje się z powodzeniem w technice automatyzacji już od ponad 30 lat. Są dostępne warianty do różnych zadań automatyzacyjnych.

Pobierz oprogramowanie demo

Po naciśnięciu poniższego przycisku przejdziesz do sekcji pobierania oprogramowania IEC 61131 Control w wersji demo.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij