Złączki hybrydowe

Dwa w jednym

Dwa w jednym

Jedna złączka szynowa — dwa rodzaje zacisków. Wykorzystaj zalety danego rodzaju zacisku.

Powrót do Zacisk Barrier

Kategoria

Szukaj w Złączki hybrydowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Łącz odpowiednio różne rodzaje zacisków i wykorzystaj ich zalety według indywidualnych potrzeb po stronie szafy sterowniczej i obiektu — dzięki złączkom hybrydowym Phoenix Contact.

Zalety

  • Swobodny wybór rodzaju zacisku — jednoczesne spełnienie wymogów oprzewodowania wewnętrznego i zewnętrznego dzięki różnym rodzajom zacisku w jednej złączce szynowej
  • Komfortowy zacisk śrubowy do końcówek oczkowych ze sprężynowym prowadzeniem śruby, bezobsługowy, ze zintegrowanym zabezpieczeniem śruby
  • Łatwe i bezpośrednie przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi za pomocą zacisków wieloprzewodowych Push-in
  • Łatwe rozprowadzenie potencjałów za pomocą mostków wtykanych skracających czas montażu
  • Bezpieczeństwo dla użytkownika dzięki zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej
  • Maksymalna przejrzystość dzięki dużym powierzchniom na opis i oznaczeniu każdego miejsca zacisku
  • Redukcja kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

Złączka szynowa do szafy sterowniczej

Łączenie różnych rodzajów zacisków dzięki złączkom hybrydowym  

Łączenie różnych rodzajów zacisków dzięki złączkom hybrydowym

Chcesz zastosować różne rodzaje zacisków do wewnętrznej i zewnętrznej części szafy sterowniczej? Aby sprostać tym wymaganiom, oferujemy złączki hybrydowe — interesujące i praktyczne rozwiązanie.

Taki sam kontur jak złączki BT z zaciskami śrubowymi i BTP z zaciskami Push-in.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij