Powrót do przegladu

Niezawodna ochrona

Hybrydowy rozrusznik silnika z zabezpieczeniem zwarciowym

Bezpiecznik zintegrowany  

Cztery funkcje oraz wymienne bezpieczniki

Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON spełniają wymagania typu koordynacji II wg IEC/EN 60947-4-2.

Oznacza to ochronę osób, maszyn i instalacji — również w przypadku zwarcia. Po wyłączeniu zwarcia bezpieczniki można łatwo wymienić  i moduł jest ponownie gotowy do pracy.

Elastyczność montażu

Montaż na szynach nośnych  

Elastyczność dzięki adapterom montażowym

Hybrydowe rozruszniki silnika montuje się na adapterach montażowych:

  • Montaż na znormalizowanych szynach nośnych lub szynach zbiorczych
  • Bezpieczne odłączanie odgałęzień silników
  • Bezpieczne odłączanie od napięcia sieciowego — przez zwykle odłączenie z adaptera montażowego w celach serwisowych lub przeglądu

Pomysłowa kombinacja

Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON  

Szybkie i przejrzyste oprzewodowanie

Poprzez połączenie hybrydowego rozrusznika silnika CONTACTRON z system komunikacji SmartWire-DT™ odpada czasochłonne oprzewodowanie równoległe na poziomie sterowania i sygnału. A efektem jest przejrzysta i kompaktowa szafa sterownicza.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij