Sterowniki kompaktowe

Sterowanie na najwyższym poziomie zaawansowania

Sterowanie na najwyższym poziomie zaawansowania

PLC z obsługą protokołu PROFINET do sterowania złożonymi procesami i rozległymi systemami.

Powrót do Sterowniki

Kategoria

Szukaj w Sterowniki kompaktowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Pojemniejsza pamięć, wyższa prędkość, większa wydajność, lepsza funkcjonalność – wszystko w kompaktowej, zajmującej niewiele miejsca obudowie. Sterowniki z obsługą protokołu PROFINET klasy 400 należą do najwydajniejszych sterowników PLC z wbudowanym systemem firmy Phoenix Contact. Wyróżniają się maksymalną wydajnością i inteligentnymi właściwościami.

Zalety

  • Monitor diagnostyczny do szybkiego wykrywania błędów
  • Maksymalna wydajność dzięki dużej mocy obliczeniowej procesorów
  • Komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem protokołu PROFINET
  • Optymalna integracja sieciowa dzięki zintegrowanemu serwerowi sieci WWW oraz obsłudze wszystkich typowych standardów IT
  • Wysoka uniwersalność zastosowań dzięki możliwości rozbudowy o liczne moduły I/O

Wydajne sterowniki z obsługą protokołu PROFINET w praktyce

Automatyzacja farmy wiatrowej za pomocą sterowników kompaktowych  

Automatyzacja farmy wiatrowej za pomocą sterowników kompaktowych

Programowalne sterowniki logiczne klasy 400 zapewniają optymalną obsługę najbardziej wymagających zadań automatyki, służą na przykład do procesów regulacji lub jako centralny sterownik w rozległych systemach.

Pozwala to na wydajną i kompleksową automatyzację takich struktur sieciowych, jak linie lakiernicze w przemyśle motoryzacyjnym lub farmy wiatrowe.

Sterowniki serii RFC 470 obsługują tworzenie programów na bazie modeli za pomocą oprogramowania Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN – redundancyjne sterowniki do aplikacji fail-safe

Sterownik RFC 460R PN  

Sterownik RFC 460R PN

Zapewnij nieprzerwaną pracę swojego systemu automatyki przemysłowej za pomocą redundancyjnych sterowników PROFINET firmy Phoenix Contact. Bardzo wydajne sterowniki PLC wykorzystując technologię AutoSync, automatycznie tworzą system redundancyjny. Dzięki światłowodowemu kablowi synchronizacyjnemu odległości pomiędzy dwoma redundancyjnymi sterownikami mogą wynosić do 80 km.

RFC 470 PN – sterownik kompaktowy o najwyższej klasie sprawności

Sterownik RFC 470 PN  

Sterownik RFC 470 PN

Najbardziej wydajne układy sterowania w ofercie Phoenix Contact: urządzenia te wspierają pełną integrację z protokołem PROFINET. Wyświetlacz diagnostyczny umożliwia komfortowy odczyt komunikatów o stanie systemu sterowania i magistrali obiektowej. W połączeniu z wydajnym procesorem zapewniają błyskawiczne przetwarzanie złożonych zadań automatyzacji.

RFC 470S PN – wydajny sterownik bezpieczeństwa

Sterownik RFC 470S PN  

Sterownik RFC 470S PN

Wersja Safety oferuje wszystkie właściwości sterownika RFC 470 PN i jest dodatkowo wyposażona w zintegrowany sterownik bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu połączeniu można zaimplementować w istniejących instalacjach funkcje bezpieczeństwa do poziomu SIL 3. Zastosowanie PROFIsafe pozwala obniżyć koszt oprzewodowania i instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij