Bramki i proxy

Integracja bez problemów

Integracja bez problemów

Bramki i proxy to inteligentne rozwiązania umożliwiające integrację sieci w innych sieciach.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Bramki i proxy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Konfiguracja lub parametryzacja w trybie ciągłym kilku sieci lub segmentów częściowych nie stanowi już dzięki bramkom i proxy Phoenix Contact żadnego problemu. Bramki do obsługi PROFIsafe stanowią optymalne rozwiązanie do integracji funkcjonalnego bezpieczeństwa w sposób kompleksowy i niezależny od sterownika.

Zalety dla klienta

  • Integracja sieci i segmentów częściowych 1:1 za pomocą zintegrowanej technologii proxy
  • Łatwa modernizacja urządzeń i instalacji dzięki transparentnej komunikacji w obrębie kilku systemów magistrali
  • Wszechstronna diagnostyka: dzięki rozpoznawaniu topologii i koncepcjom diagnostycznym opracowanym niezależenie od producenta
  • Szybka wymiana urządzeń z opcjonalną kartą CF jako pamięć parametryzacji

Bramki i proxy do obsługi PROFINET

Proxy do obsługi INTERBUS  

Proxy do obsługi INTERBUS

Integracja aplikacji INTERBUS do sieci PROFINET? Z serwerem proxy FL NP PND-4TX IB nie stanowi to już żadnego problemu. Parametryzacja urządzenia odbywa się za pomocą stosownych narzędzi programistycznych. Zintegrowany switch można wykorzystać w szafie sterowniczej jako urządzenie uplink dla systemu sterowania lub w polu do połączenia szeregowego.

Bramki i proxy do obsługi PROFIsafe

Proxy do obsługi PROFIsafe  

Proxy do obsługi PROFIsafe

Unikalne rozwiązanie: korzystanie z PROFIsafe w trybie ciągłym oraz wykraczającym poza granice sieci!

Bramka PROFIsafe Phoenix Contact umożliwia bezpieczną komunikację między dwoma sieciami PROFINET.   Pozwala to na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak np. koncepcje zatrzymywania awaryjnego - w obrębie całej sieci oraz niezależnie od producenta.

Inteligentna integracja: systemy magistrali w sieciach Ethernet

Integracja za pomocą proxy

Integracja za pomocą proxy

Bezsprzeczna zaleta sieci PROFINET na bazie protokołu Ethernet: możliwość integracji podsystemów z koncepcjami komunikacyjnymi i diagnostycznymi w trybie ciągłym za pomocą bramek i proxy.

Sieć PROFINET umożliwia także dostęp do sterowników i urządzeń obiektowych. Pozwala to uniknąć podwojonej konfiguracji lub adresowania. Dzięki temu możliwa jest integracja z siecią PROFINET - także podsystemów lub starszych urządzeń bez obsługi Ethernet.

Przykład:
W dziale produkcji samochodów wykonano klatkę robota z wykorzystaniem INTERBUS. Okablowanie różnych szaf sterowniczych wykonano jednak także na bazie PROFINET.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij