Falowniki IP20

Falowniki IP20

Proste i ekonomiczne rozwiązanie

Falowniki Inline do szafy sterowniczej to kompleksowe rozwiązanie do regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych.

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

Szukaj w Falowniki IP20

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Falowniki Inline w stopniu ochrony IP20 rozszerzają system Easy Automation o rozwiązanie do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych. Urządzenia można zintegrować kompleksowo w systemie Inline, gdzie umożliwiają proste i ekonomiczne sterowanie prędkością obrotową. Połączenie ze złączami magistrali i sterownikami Inline odbywa się poprzez magistralę lokalną Inline.

Zalety

  • Skuteczna wymiana danych dzięki połączeniu poprzez magistralę lokalną Inline
  • Kompleksowa integracja falowników Inline w systemie automatyzacji Easy Automation
  • Łatwa konfiguracja i uruchamianie dzięki podpowiedziom w DTM (Device Type Manager)
  • Do różnych zadań napędowych dzięki czterem klasom mocy od 0,75 kW do 4,0 kW

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij