Fieldline Modular

Fieldline Modular — systemy I/O o konstrukcji modułowej do instalacji obiektowej

Modułowe rozwiązania na obiektach

Całkowita swoboda w instalacji na obiektach: Funkcjonalność, łatwość dopasowania i otwartość na magistrale.

Powrót do Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Kategoria

Szukaj w Fieldline Modular

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Fieldline Modular stanowi system I/O o konstrukcji modułowej dla instalacji na obiektach. Nasze komponenty są do dyspozycji w dwóch różnych wykonaniach i umożliwiają w ten sposób szczególnie elastyczne zastosowanie — również w bezpośrednim pobliżu procesów.

Korzyści

  • Optymalne projektowanie instalacji dzięki budowie magistrali lokalnej niezależnej od sieci
  • Do 16 uczestników magistrali lokalnej na jednym złączu magistrali zapewnia oszczędność kosztów przy podwyższonych transferach danych I/O
  • Podwyższona elastyczność projektowania instalacji dzięki możliwości integracji w systemie I/O Inline IP20
  • Uproszczony proces zamawiania dzięki jednoczęściowym i kompletnym urządzeniom

Pasujące do wielu instalacji – urządzenia I/O w dwóch wersjach

Do różnych zastosowań: Fieldline Modular w dwóch wykonaniach  

Dwie wielkości zabudowy dla indywidualnych aplikacji

Należy wybrać urządzenie I/O pasujące do wymagań konkretnej instalacji. 

  • Urządzenie Fieldline Modular jest dostępne w uniwersalnej wersji M12 zapewniającej maksymalny komfort przyłączania.
  • Szczególnie kompaktowe wykonania M8, dzięki swojej niewielkiej obudowie, mogą być montowane w pobliżu procesu, również w ograniczonych przestrzeniach w maszynie.

Zaleta: kabel systemowy magistrali lokalnej oprócz napięcia przenosi też dane. Oznacza to oszczędność miejsca i kabli.

Szafa sterownicza lub obiekty — łatwe tworzenie kombinacji

Fieldline Modular pozwala łatwo integrować się w systemie I/O IP20 Inline  

Urządzenia I/O dla szaf sterowniczych i do instalacji na obiektach są dogodne do tworzenia kombinacji

Za pomocą zacisków rozgałęźnych systemu I/O IP20 Inline można szybko i łatwo połączyć urządzenia I/O Fieldline Modular M8 i M12 z szafą sterowniczą — bez dodatkowego złącza magistrali. Oznacza to oszczędność czasu w uruchamianiu przy równoczesnej niewielkiej złożoności.

Taka kombinacja nadaje się szczególnie do stosowania jako pomiar ciężaru lub wykrywanie pozycji. Ponadto obsługiwane są funkcjonalności HART.

Szybka instalacja — dzięki „plug-and-turn“

Szybkie ryglowania SPEEDCON umożliwia krótkie czasy instalacji  

Można oszczędzić do 90 procent czasu dzięki innowacyjnej technice przyłączania

Hasło „plug & turn" stanowi motto szybkiego ryglowania SPEEDCON. Tylko pół obrotu i złącze wtykowe M12 jest pewnie osadzone oraz tworzy się optymalne połączenie wtykowe. W ten sposób można oszczędzić do 90 procent czasu przy oprzewodowaniu swoich urządzeń I/O.

Nie ma potrzeby zmiany przyzwyczajeń — SPEEDCON jest stuprocentowo kompatybilny ze wszystkimi złączami wtykowymi M12 a zasada wtykania i obrotu pozostaje taka sama. Wyczuwalny punkt zatrzaśnięcia potwierdza, że połączenie jest zamocowane. Przy tym SPEEDCON posiada wszystkie elektryczne i mechaniczne właściwości klasycznych złączy wtykowych M12 oraz spełnia wymagania wszystkich powszechnie stosowanych norm.

Bezprzewodowa komunikacja za pośrednictwem Bluetooth

Najwyższa elastyczność: do trzech wydzielonych urządzeń zintegrowanych w magistrali lokalnej  

Bezprzewodowe komunikowanie się za pośrednictwem Bluetooth

Brak kabli i maksymalna elastyczność: Bezprzewodowe urządzenia I/O serii Fieldline Modular kierują zarejestrowane sygnały dalej za pośrednictwem Bluetooth. Odpada czynność układania kabli do transmisji danych. 

Można integrować do trzech wydzielonych urządzeń w swojej sieci i realizować elastyczną aplikację w pobliżu maszyn.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij