Transmisja światłowodowa

Sieci odporne na zakłócenia

Sieci odporne na zakłócenia

Zastosowanie światłowodów gwarantuje nadzwyczaj wysoką niezawodność transmisji danych.

Powrót do Komunikacja przemysłowa

Kategoria

Szukaj w Transmisja światłowodowa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W przypadku aplikacji o bardzo dużych wymogach w zakresie dyspozycyjności Phoenix Contact oferuje bogaty program produktów dedykowanych do transmisji światłowodowej. Umożliwiają one skorzystanie ze znakomitej wydajności oraz odporności na zakłócenia takiego rodzaju infrastruktury komunikacji – i to bez konieczności stosowania wymagających dużych nakładów rozwiązań w zakresie ochrony przepięciowej, ekranowania i wyrównywania potencjałów.

Zalety dla klienta

  • Najwyższa odporność na zakłócenia oraz wysoka jakość separacji potencjału dzięki technologii optycznej transmisji danych
  • Transmisja na maksymalną odległość przy równoczesnym zachowaniu najwyższej szybkości transmisji dzięki zastosowaniu technologii światłowodowej
  • Zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem – dopuszczenie do stosowania w strefie 2

Modułowa budowa stacji

Moduły i łączniki na szynie nośnej  

Hub modułowy do obsługi do 10 urządzeń

Konwertery światłowodowe Phoenix Contact umożliwiają połączenie z repeaterami pracującymi na przewodach miedzianych w sieci użytkownika. Modułowy hub pozwala przy tym na podłączenie do 10 urządzeń. Zapewnia to dostęp do maksymalnie 30 kanałów, do wyboru w technologii miedzianej lub światłowodowej.

Wystarczy zamocować moduły na szynie nośnej. Połączenie poprzeczne dla potrzeb przesyłu sygnałów danych oraz zasilania następuje automatycznie za pośrednictwem łączników szyny nośnej.

Modułowość oznacza uniwersalność: dzięki temu wymiana poszczególnych modułów jest możliwa także w trakcie eksploatacji i to bez ingerowania w pracę pozostałych modułów. Dostępne opcjonalnie zasilacze systemowe integrują się całkowicie z systemem.

Zintegrowany układ diagnostyki optycznej

Zintegrowany wskaźnik słupkowy  

Diagnostyka na podstawie wskaźnika słupkowego na potrzeby wczesnego ostrzegania

Informacja zawsze na bieżąco: wszystkie urządzenia światłowodowego systemu transmisji PSI-MOS wyposażone są we wskaźnik słupkowy.

Oznacza to istotne zalety dla użytkownika:

  • Stała analiza optycznej jakości sygnału łącza światłowodowego podczas uruchamiania oraz podczas eksploatacji
  • System wczesnego ostrzegania o spadku jakości transmisji optycznej zanim jeszcze dojdzie do awarii urządzenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij