Złączki przelotowe

Komfortowy zacisk do końcówek oczkowych

Komfortowy zacisk do końcówek oczkowych

Łatwy sposób łączenia dwóch przewodów przy użyciu kompaktowych złączek przelotowych.

Powrót do Zacisk Barrier

Kategoria

Szukaj w Złączki przelotowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od potrzeb: zakres przekrojów, uniwersalne mostkowanie oraz możliwość bardzo wygodnego znakowania czynią ze złączek przelotowych jeden z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych.

Zalety

  • Komfortowy zacisk śrubowy do końcówek oczkowych ze sprężynowym prowadzeniem śruby, bezobsługowy, ze zintegrowanym zabezpieczeniem śruby
  • Łatwe rozprowadzenie potencjałów za pomocą mostków wtykanych skracających czas montażu
  • Bezpieczeństwo dla użytkownika dzięki zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej
  • Maksymalna przejrzystość dzięki dużym powierzchniom na opis i oznaczeniu każdego miejsca zacisku
  • Redukcja kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

Złączki przelotowe BT ze zintegrowaną ochroną przeciwporażeniową

Zintegrowana ochrona przeciwporażeniowa  

Zintegrowana ochrona przeciwporażeniowa

Obudowy złączek BT są wykonane przeciwporażeniowo, co oszczędza czas i koszt montażu, bowiem nie jest konieczna dodatkowa osłona listwy złączek.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij