Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL

Sygnały analogowe Ex i z Performance Level

Sygnały analogowe Ex i z Performance Level

MACX Safety Ex umożliwia zintegrowanie analogowych sygnałów Ex i w aplikacjach bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową.

Powrót do Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wszystkie analogowe kondycjonery sygnałów Ex i MACX Safety Ex posiadają certyfikat SIL oraz Performance Level PL d wg EN ISO 13849-1. Ponadto produkty te mają dopuszczenie ATEX i IECEx.

Zalety

  • Łatwe włączanie sygnałów analogowych do łańcucha bezpieczeństwa dzięki poziomowi Performance Level PL d
  • Uniwersalne zastosowanie do obwodów iskrobezpiecznych do wszystkich stref Ex oraz wszystkich grup gazowych i pyłowych dzięki międzynarodowym atestom
  • Oszczędność kosztów: możliwość bezpośredniego, bezpiecznego przełączania wartości granicznych bez dodatkowego sterownika bezpieczeństwa
  • Łatwe projektowanie aplikacji bezpieczeństwa za pomocą SISTEMA: konieczne dane są tam już zapisane
  • Łatwe łączenie aktywnych lub pasywnych sygnałów analogowych z innymi modułami bezpieczeństwa
  • Precyzyjne przesyłanie danych bez zakłóceń i wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki chronionej patentem koncepcji transformatorów z bezpieczną separacją galwaniczną i niewielkim nagrzewaniem własnym
  • Szybka i bezpieczna instalacja za pomocą wtykanych złączek szynowych z zaciskiem śrubowym lub zaciskami Push-in

MACX Safety Ex — maksymalna ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref Ex i grup

Logo Ex/IECEx  

Kondycjonery sygnałów MACX Safety Ex z licznymi dopuszczeniami

W wielu instalacjach procesowych istnieją obszary, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Obwody pomiarowe i sterujące są wykonane jako obwody iskrobezpieczne Ex i.

Kondycjonery sygnałów MACX Safety Ex i przetworniki zapewniają oddzielenie na poziomie interfejsu obwodów iskrobezpiecznych od obwodów nieiskrobezpiecznych, gwarantując bezpieczne ograniczenie energii kierowanej do obszaru zagrożonego wybuchem. Ponadto spełniają one liczne zadania związane z kondycjonowaniem sygnałów.

Kondycjonery sygnałów MACX Safety Ex posiadają dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi normami ATEX/IECEx:

  • [EX ia]: do obwodów iskrobezpiecznych do stref Ex 0 i Ex 20
  • Ex n: do instalacji urządzeń w strefie Ex 2

Dodatkowo urządzenia posiadają odpowiednie międzynarodowe dopuszczenia, takie jak UL i EAC.

Przegląd produktów — kondycjonery sygnałów MACX Safety Ex

Możliwości zastosowań Analog IN i temperatury  

Możliwości zastosowań kondycjonerów sygnałów MACX Safety Ex

Wybierz kondycjoner sygnałów MACX Safety Ex odpowiedni do Twojej aplikacji:

Analog IN:

  • Kondycjoner sygnałów zasilania i wejściowych z dwoma wyjściami, obsługujący protokół HART
  • Dwukanałowy separator zasilania, obsługujący protokół HART

Temperatura, potencjometr, wartości graniczne:

  • Uniwersalne, konfigurowane przetworniki pomiarowe temperatury do iskrobezpiecznej eksploatacji termometrów oporowych, czujników oporowych, potencjometrów, termopar i źródeł mV, opcjonalnie także z bezpiecznym przekaźnikiem wartości granicznych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij