Konwertery mediów do sieci Ethernet

Konwertery mediów do sieci Ethernet

Duże zasięgi, maksymalny poziom odporności na zakłócenia

Samodzielne konwertery mediów do sieci Ethernet doskonałe do odpornej na zakłócenia transmisji na duże odległości.

Powrót do Transmisja światłowodowa

Kategoria

Szukaj w Konwertery mediów do sieci Ethernet

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Samodzielne konwertery mediów firmy Phoenix Contact umożliwiają podwyższenie dyspozycyjności instalacji. Zależnie od zastosowanej technologii i wybranej szybkości transmisji możliwe jest uzyskanie zasięgu do 40 km.

Zalety

  • Maksymalna odporność na zakłócenia także przy ekstremalnych wpływach elektromagnetycznych — dzięki transmisji optycznej
  • Maksymalne zasięgi transmisji przy najwyższej szybkości transmisji dzięki technologii światłowodowej
  • Stałe monitorowanie połączenia dzięki funkcji Link Fault Pass Through
  • Zastosowanie w obszarach zagrożenia wybuchem — dopuszczenie do stosowania w strefie 2

Konwertery mediów do sieci Ethernet z podstawowymi wymaganiami

Konwertery mediów klasy 1000  

Konwertery mediów do aplikacji o wymaganiach podstawowych

Konwertery mediów klasy 1000 są przeznaczone do aplikacji o wymaganiach podstawowych. Zapewniają one łatwe i korzystne cenowo przejście na technologię światłowodową w przemysłowych sieciach Ethernet.

  • Wybór spośród wtyków SC-Duplex i B-FOC (ST) z włóknami szklanymi wielomodowymi 50/125 μm
  • Zasięg transmisji do 9,6 km
  • Funkcja Store and Forward z autonegocjacją
  • Zakres napięcia wejściowego 12 V DC do 48 V DC
  • Kompaktowa konstrukcja w wytrzymałej obudowie metalowej
  • Wskaźnik LED aktywności łącza i transmisji danych

 

Pełnodupleksowy ruch danych z zastosowaniem tylko jednego włókna światłowodowego

Konwerter mediów, seria FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Połączenie światłowodowe pełnodupleksowe przewodem jednowłóknowym

Za pomocą konwerterów mediów FL MC EF WDM… można uzyskać połączenie światłowodowe w trybie pełnodupleksowym z użyciem zaledwie jednego włókna światłowodowego. Umożliwia to technologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Poznaj ich zalety:

  • Urządzenie nadawczo-odbiorcze dla WDM o długości fali 1310/1550 nm dla równoczesnego nadawania i odbierania na jednym włóknie światłowodowym
  • Połączenie jednowłóknowe poprzez jednomodowy kabel z włókna szklanego
  • Zasięg transmisji do 38 km
  • Prędkość transmisji 100 Mb/s
  • Automatyczny interfejs MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) i autonegocjacja
  • Funkcje diagnostyczne: LFP (Link Fault Pass-through) oraz FEF (Far End Fault)
  • Rozszerzony zakres temperatur: od -40 °C do +65 °C

Urządzenia te doskonale nadają się do obracających się aplikacji o optycznych pierścieniach ślizgowych, na przykład w turbinach wiatrowych. Łączą one tutaj obracającą się piastę i gondolę silnika. Za pomocą konwerterów mediów WDM możliwe jest teraz połączenie pierścieni ślizgowych tylko jednym włóknem. Są one kilkukrotnie tańsze od pierścieni ślizgowych z wieloma włóknami.

Oprócz tego: w przypadku istniejących instalacji światłowodowych podwaja się przepustowość danych bez konieczności kładzenia dodatkowych przewodów światłowodowych.

Pierwsze włókno światłowodowe HCS/PCF z profilem gradientowym (GI)

Kabel z włóknem HCS/PCF, narzędzie do nacinania światłowodów i wtyk  

Kabel z włóknem HCS/PCF z profilem gradientowym

Sposób na zwiększenie wydajności sieci — zastosowanie włókna HCS-/PCF z profilem gradientowym.

Zapewni to znaczne korzyści:

  • Zgodność z wytycznymi instalacji dla PROFINET
  • Sprostanie najwyższym wymaganiom dotyczącym prędkości, przepustowości i odległości
  • Możliwość zastosowania w systemach Ethernet 10/100/1000 Mb/s
  • Zasięg do 2000 m
  • Proste konfekcjonowanie wtyku światłowodowego za pomocą narzędzia do nacinania światłowodów — bez klejenia, zaciskania czy polerowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij