Powrót do przegladu

Serwery OPC i ODP w szczegółach

Serwery OPC (Open Process Control) służą do wymiany danych pomiędzy sterownikami, które można zaprogramować w PC WORX, a systemami wizualizacji z obsługą OPC oraz urządzeniami obsługującymi SNMP (Simple Network Management Protocol). Wraz z ODP (Open Data Port) użytkownik otrzymuje otwartą komunikację ze sterownikami firmy Phoenix Contact.

Serwer FL SNMP OPC

Komunikacja na wszystkich poziomach  

Komunikacja na wszystkich poziomach

Prawie wszystkie komponenty infrastruktury są obecnie konfigurowane i monitorowane poprzez protokół SNMP. FL SNMP OPC Server firmy Phoenix Contact łączy te urządzenia również w wizualizacje wyższego poziomu, oparte na OPC.

Protokół SNMP ma zintegrowaną przeglądarkę MIB. Za jej pomocą można wyselekcjonować wartości do wizualizacji.

Serwer AX OPC

Serwer AX OPC

Serwer AX OPC

Interfejs OPC służy do wymiany danych i umożliwia przyłączenie wizualizacji do techniki sterowania, niezależne od producenta. AX OPC Server firmy Phoenix Contact może równocześnie łączyć ze sobą kilka sterowników i kilka wizualizacji.

Interfejs OPC służy jako ustandaryzowany interfejs importu zmiennych wizualizacji do narzędzi wizualizacji. Dzięki temu znika potrzeba stosowania specyficznych dla danego producenta formatów importu/eksportu pomiędzy systemami wizualizacji a systemami programowania.

Serwer ODP

Serwer ODP

Serwer ODP

Szukasz rozwiązania do bezpiecznego i transparentnego zarządzania danymi z kompletną kontrolą kosztów i połączeń? Wraz z serwerami ODP otrzymujesz inteligentne rozwiązania do ekonomicznej transmisji danych, również dla dużej ilości danych.

Serwery ODP oferują otwartą komunikację pomiędzy sterownikami a systemami kierowania. ODP transmituje przez sieć Ethernet, DSL lub GPRS wartości online oraz dane historyczne i alarmy — także opatrzone stemplem czasu.

Wszystkie sterowniki i modemy firmy Phoenix Contact obsługują rozwiązania ODP.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij