Sterowniki i interfejsy

Elastyczna integracja

Elastyczna integracja

Nasza oferta zawiera odpowiednie interfejsy do wielu różnych zastosowań.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Sterowniki i interfejsy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potrzebujesz połączyć rozwiązania automatyzacyjne lub komponenty I/O z kolejnymi systemami? Tutaj znajdziesz bezpłatne oraz płatne interfejsy i sterowniki.

Zalety

  • Elastyczna integracja w licznych nadrzędnych systemach dzięki ustandaryzowanemu interfejsowi
  • Prosta komunikacja z urządzeniami I/O z aplikacji napisanej w języku wysokiego poziomu dzięki interfejsowi sterownika C#
  • Bezpieczna komunikacja także w podzielonych sieciach poprzez granice zapór ogniowych z OPC UA

Interfejs OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) stanowi nowy protokół komunikacyjny, który łączy wszystkie funkcje OPC Classic w nowym standardzie. Dotychczasowe ograniczenia technologii Classic zostały tutaj usunięte. Stosowanie ustandaryzowanego protokołu na bazie TCP/IP zapewnia proste przenoszenie na inne systemy operacyjne. Zapory ogniowe mogą zostać zaadaptowane do komunikacji UA. Uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów zapewnia niezbędne bezpieczeństwo. Przestrzeń nazw OPC UA przekazuje tutaj nie tylko zmienne, ale również informacje o typie i strukturze, aby w najlepszy sposób zoptymalizować procesy inżynieryjne.

Oprogramowanie serwera PC WORX UA  

Serwer PC WORX UA

Serwer OPC UA do sterowników

Serwer PC WORX UA jest zaprojektowany również do dużych instalacji z maks. 200 sterownikami. Wiele tysięcy punktów danych może być w szybki i bezpieczny sposób wymienianych z klientami współpracującymi z UA. Oparty na certyfikacie system bezpieczeństwa chroni przed nieuprawnionym dostępem, manipulacją i błędami obsługi. Przynależny konfigurator definiuje przy tym nie tylko sterowniki, ale wspiera użytkownika także podczas tworzenia i rozdzielania certyfikatów. Strony diagnostyczne pokazują wewnętrzne statusy komunikacji, umożliwiając szybkie i wydajne wyszukiwanie błędnych konfiguracji i przerw w połączeniach.

Interfejsy OPC Classic

OPC Foundation  

Standard przyjęty na całym świecie: OPC

Phoenix Contact oferuje różne serwery OPC przeznaczone dla różnych grup urządzeń i obszarów zastosowań. Standard OPC jest na całym świecie zintegrowany z różnymi narzędziami programowania i stosowany w różnorodnych aplikacjach. Za pomocą serwerów OPC można uzyskać w komfortowy sposób dostęp do informacji urządzeń i sterowników z każdego układu sterowania, urządzeń sterowania aktywami, systemów zarządzania jakością oraz systemów przetwarzania danych. 

Oprogramowanie serwera AX OPC  

Serwer AX OPC

Serwer OPC dla sterowników programowanych w PC WORX

Za pomocą serwera AX OPC można uzyskać dostęp do wszystkich zmiennych sterownika bazującego na PC WORX, które są zaznaczone dla wymiany OPC. Nazwy OPC są automatycznie synchronizowane z nazwami zmiennych z aktualnego projektu. Serwer AX OPC wspiera wszystkie sterowniki programowane w PC WORX. 

Do zastosowania w wysoce dostępnych aplikacjach są zintegrowane funkcje synchronizacyjne służące do automatycznego przełączania redundantnych sterowników.

Oprogramowanie SERWERA FL SNMP OPC  

SERWER FL SNMP OPC

Serwer OPC dla urządzeń infrastrukturalnych Ethernetu (switche i dalsze urządzenia obsługujące SNMP)

Prawie wszystkie komponenty infrastruktury konfiguruje i monitoruje się obecnie poprzez protokół SNMP. Dlatego też ogromną rolę odgrywa szybka diagnostyka. Serwer FL SNMP OPC firmy Phoenix Contact łączy te urządzenia również w wizualizacje wyższego poziomu oparte na OPC. Serwer OPC posiada zintegrowaną przeglądarkę MIB (Management Information Base), za pomocą której może wybrać wartości podlegające wizualizacji.

Oprogramowanie serwera AX ODP  

Serwer AX ODP

Serwer OPC dla stacji telesterujących

ODP (Open Data Port) to protokół telesterujący, który przykładowo za pomocą biblioteki modułów Resy+ integruje sterowniki lub samodzielne przekaźniki SMS firmy Phoenix Contact z układem sterowania. ODP wspiera przy tym komunikację przez sieć Ethernet, modem oraz usługi transmisji danych GPRS. 

W przypadku utraty połączenia dane są tymczasowo zapamiętywane, a potem ponownie wysyłane ze stemplem czasu. Serwer AX ODP konwertuje przy tym informacje danych na przestrzeń nazw OPC. W ten sposób dane można przeszukiwać za pomocą OPC i integrować w prosty sposób z dowolnym układem sterowania obsługującym OPC.

Sterownik C# dla urządzeń I/O na bazie Ethernetu i przyłączeń INTERBUS

HFI i DDI  

Interfejs sterownika HFI z prostą biblioteką klas C#

Potrzebujesz dostępu do urządzeń I/O firmy Phoenix Contact z aplikacji napisanej w języku wysokiego poziomu? Wystarczy użyć bezpłatnego interfejsu sterownika HFI (High Level Language Fieldbus Interface) do systemów operacyjnych bazujących na Windows ze środowiskiem .NET.

Interfejs sterownika HFI oferuje prostą bibliotekę klas C#. W ten sposób zgłaszane są zmiany sygnałów. Sygnały te można wczytywać i wysyłać poprzez płyty główne kontrolera INTERBUS-PC lub współpracujące z Ethernetem stanowiska I/O Inline, Axioline lub Fieldline.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij