Elementy przyłączeniowe i montażowe

Stany maszyny zawsze pod kontrolą

Stany maszyny zawsze pod kontrolą

Za pomocą naszych elementów montażowych kolumnę sygnalizacyjną instaluje się dokładnie tam, gdzie jest ona dobrze widoczna.

Powrót do Kolumny sygnalizacyjne

Kategoria

Szukaj w Elementy przyłączeniowe i montażowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Często możliwości montażowe kolumn sygnalizacyjnych są ograniczone. Jednak duży wybór elementów przyłączeniowych i montażowych Phoenix Contact umożliwia instalację w optymalnym miejscu.

Zalety dla klienta

  • Szybkie podłączenie przewodu sterującego dzięki zastosowaniu złącza sprężynowego
  • Stopa magnetyczna do montażu na powierzchniach metalowych bez użycia narzędzi
  • Możliwość montażu do dziesięciu elementów sygnałowych dzięki zastosowaniu kątownika do dwustronnego montażu
  • Optymalna wysokość montażu dzięki rurom montażowym o różnych długościach

Montowane pionowo - również na pochyłych powierzchniach

Stopa składana do montażu na pochyłych powierzchniach  

Stopa składana dla oszczędności miejsca podczas transportu

Chciałbyś kolumnę sygnalizacyjną ustawić pionowo, ale powierzchnia montażowa na to nie pozwala? Wówczas pomocna może się okazać stopa składana Phoenix Contact.

  • Instalacja na pochyłych powierzchniach
  • Składanie kolumny sygnalizacyjnej podczas transportu maszyny

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij