Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Pionierskie technologie w dziedzinie E-Mobility

Systemy ładowania Phoenix Contact wyznaczają standardy w dziedzinie E-Mobility.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Wtykowe systemy ładowania do zastosowań elektromobilnych
    Złącza wtykowe do E-Mobility

    Kable ładujące AC, kable ładujące DC i infrastrukturalne gniazda ładowania z pokrywami przegubowymi, uchwytami i adapterami pomiarowymi.

  • Sterowniki ładowania
    Sterowniki ładowania E-Mobility

    Układy sterowania ładowaniem AC do użytku prywatnego, komercyjnego i publicznego z modułami do monitorowania prądu różnicowego i dodatkowymi modułami do monitorowania awarii zasilania.

  • Oprogramowanie E-Mobility
    Moduły oprogramowania do realizacji zadań związanych z zarządzaniem ładowaniem

    Moduły oprogramowania do zarządzania ładowaniem, zapewniające intuicyjną obsługę, integrowane w systemach rozliczeniowych z OCPP

Szukaj w Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wtyki i gniazda ładowania oraz sterowniki ładowania Phoenix Contact można stosować w każdej sytuacji – zarówno do szybkiego ładowania DC, jak i tradycyjnego ładowania AC. Odpowiednie moduły oprogramowania pozwalają na stworzenie indywidualnego rozwiązania infrastruktury ładowania.

Zalety

  • Duża różnorodność zastosowań dzięki szerokiej ofercie produktów
  • Wysoka elastyczność prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania dzięki sterownikom ładowania z licznymi możliwościami konfiguracji
  • Indywidualne planowanie infrastruktury ładowania dzięki różnym koncepcjom i modułom oprogramowania

Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Systemy ładowania; GB/T DC, AC typu 1, CCS typu 2  

Wtyki ładowania E-Mobility

Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym – Phoenix Contact oferuje odpowiednie kable ładowania typu 1, typu 2 i w standardzie GB. Wtyki i gniazda ładowania AC i DC są bezpieczne, niezawodne i łatwe w obsłudze.

  • Uniwersalny system ładowania AC/DC (CCS)
  • Systemy wtyków i gniazd AC typu 1 i typu 2
  • System wtyków i gniazd AC i DC wg standardu GB
  • System ładowania DC do elektrycznych pojazdów użytkowych

Sterowniki ładowania E-Mobility

EV Charge Control do użytku publicznego i komercyjnego: Basic i Advanced  

EV Charge Control Basic i Advanced

Sterowniki ładowania firmy Phoenix Contact monitorują i sterują ładowaniem pojazdów z napędem elektrycznym zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami i standardami IEC, GB i SAE. W naszej ofercie znajdziesz odpowiednie sterowniki do wszystkich zastosowań w dziedzinie E-Mobility.

Monitorowanie prądu różnicowego E-Mobility

Moduły do monitorowania prądu różnicowego E-Mobility wykrywają prądy różnicowe AC i DC  

Jedno- i dwukanałowy moduł do monitorowania prądu różnicowego

Moduły do monitorowania prądów różnicowych serii EV-RCM wykrywają prądy różnicowe AC i DC w oparciu o normę IEC 61851. W połączeniu z dostępnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi moduły te zwiększają wymagany zgodnie z normami poziom ochrony podczas ładowania pojazdów elektrycznych.

Oprogramowanie E-Mobility

Oprogramowanie E-Mobility do obsługi infrastruktury ładowania  

Oprogramowanie E-Mobility

Sterowniki ładowania firmy Phoenix Contact oferują standardowe interfejsy. Dlatego mogą być stosowane z odpowiednimi modułami oprogramowania do realizacji zadań związanych z zarządzaniem ładowaniem, do intuicyjnej obsługi lub do integracji w systemach rozliczeniowych dzięki np. OCPP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij