Serwery COM

Najlepsze podłączenie

Najlepsze podłączenie

Podłącz swoje urządzenia do sieci. Serwery COM łączą porty szeregowe z siecią Ethernet.

Powrót do Komunikacja przemysłowa

Kategoria

Szukaj w Serwery COM

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zaletą sieci Ethernet w obszarze automatyzacji jest elastyczna i skuteczna komunikacja. Jedyny problem: nie wszystkie urządzenia automatyki przemysłowej są kompatybilne z siecią Ethernet. Rozwiązanie: serwer portów szeregowych COM firmy Phoenix Contact. Umożliwia on podłączenie do sieci portów szeregowych, a więc portów niekompatybilnych z siecią Ethernet.

Zalety

  • Dostęp do szeregowych danych urządzeń z dowolnego miejsca na ziemi — dzięki podłączeniu do sieci
  • Centralna konfiguracja za pomocą Web Based Management
  • Różne urządzenia na jednym serwerze COM, gdyż w jednym urządzeniu znajdują trzy porty szeregowe
  • Tworzy również sieć Modbus-TCP z Modbus-RTU/ASCII poprzez funkcję bramki

Zdalne serwisowanie za pomocą wirtualnych portów COM

Budowa sieci z wirtualnymi portami COM  

Dostęp do urządzeń automatyki przemysłowej z dowolnego miejsca na ziemi dzięki wirtualnym portom COM

Urządzenia z portami szeregowymi można również konfigurować z oddalonych komputerów: za pomocą bezpłatnego oprogramowania Redirector można utworzyć w komputerze wirtualny port COM.

W połączeniu z serwerem COM uzyskuje się w ten sposób dostęp z własnego komputera do urządzeń automatyki przemysłowej w sieci Ethernet.

Mieszane sieci Modbus dzięki funkcji bramki

Budowa sieci z TCP i RTU/ASCII  

Użytkowanie sieci mieszanych — z serwerami COM i funkcją bramki

Serwer COM UNI pełni w sieciach funkcję bramki Modbus. Łączy on szeregowe sieci Modbus z sieciami Modbus-TCP.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij