Powrót do przegladu

Elastyczne w obsłudze — dzięki płaskim monitorom

Płaskie monitory stosuje się wszędzie tam, gdzie panel obsługowy i komputer przemysłowy trzeba zainstalować osobno.

Komputery przemysłowe z oddzielnym monitorem

Komputery przemysłowe z oddzielnym monitorem  

Komputery przemysłowe z oddzielnym monitorem

Monitory dotykowe firmy Phoenix Contact charakteryzują się długim okresem użytkowania i elastycznością. Wykonanie dostosowane do warunków przemysłowych, wytrzymała konstrukcja, jak również wejścia VGA/DVI/DP i USB spełniają wymagania w stosunku do nowoczesnych interfejsów bezpośrednio przy maszynie.

W połączeniu z wydajnymi komputerami Box PC, monitory LCD stanowią idealną kombinację do stosowania w budowie maszyn i instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij