Bluetooth Serial

Technologia Bluetooth do danych szeregowych

Technologia Bluetooth do danych szeregowych

Konwerter interfejsu Bluetooth można wykorzystać jako proste, szeregowe bezprzewodowe połączenie szeregowe.

Powrót do Wireless Serial

Kategoria

Szukaj w Bluetooth Serial

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Konwerter interfejsu Bluetooth umożliwia przekształcenie portów szeregowych, np. USB czy RS-232/422/485, w niewymagający licencji standard radiowy Bluetooth. Konwerter można wykorzystać jako niedrogą alternatywę do pierścieni ślizgowych, prowadników przewodów, czy przewodów magistrali polowej. Zaleta takiego rozwiązania: konwerter Bluetooth może służyć jako punkt dostępowy do odczytu danych sterownika z notebooka lub palmtopa.

Zalety

  • Bezpieczna transmisja danych dzięki zabezpieczeniu hasłem, szyfrowaniu i niewidocznemu, stałemu sparowaniu urządzeń
  • Jednoczesna praca z innymi systemami radiowymi dzięki mechanizmowi adaptacyjnej zmiany częstotliwości
  • Diagnoza łącza radiowego za pomocą zintegrowanych wykresów słupkowych i dwóch wyjść cyfrowych
  • Instalacja równoległych łączy radiowych poprzez połączenie krosowe zasilania 24 V DC i złącza RS-485
  • Konfiguracja na miejscu poprzez złącze USB, bez osobnego zasilacza

Gdzie można zastosować Bluetooth Serial

Sieć Bluetooth  

Bezpieczna transmisja i odczyt danych szeregowych za pomocą Bluetooth

Bluetooth sprawdził się w praktyce dzięki swej łatwej instalacji i stabilnej transmisji. Konwertery Bluetooth firmy Phoenix Contact są optymalne do następujących zastosowań:

  • Bezprzewodowa transmisja interfejsów szeregowych do 150 metrów
  • Przyłączanie mobilnych lub tymczasowych maszyn lub instalacji
  • Bezprzewodowy dostęp do sterowników przemysłowych
  • Zastąpienie sieci kablowej np. dla sieci Profibus lub Modbus
  • Sterowanie silnikami i pompami   

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij