Bluetooth I/O

Bezprzewodowo, łatwo i niezawodnie

Bezprzewodowo, łatwo i niezawodnie

Za pomocą komunikacji Bluetooth można w niezawodny sposób transmitować sygnały I/O do trudno dostępnych lub obracających się stanowisk.

Powrót do Wireless I/O

Kategoria

Szukaj w Bluetooth I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wykorzystaj zalety technologii Bluetooth do komunikacji I/O. Łatwy w instalacji i niezawodny w transmisji — Bluetooth to odpowiednie rozwiązanie do przesyłania danych na płaszczyźnie wejść i wyjść.

Zalety

  • Łatwe i szybkie uruchamianie dzięki automatycznej konfiguracji
  • Solidna i niezawodna transmisja dzięki redundancyjnym kanałom radiowym
  • Szybkie projektowanie dzięki niezakłóconej, równoległej pracy wielu systemów Bluetooth oraz pracy z WLAN
  • Zabezpieczenie przed manipulacjami i podsłuchem poprzez szyfrowanie transmisji

Multiplekser Bluetooth jako bezprzewodowy kabel sterujący

Wireless MUX  

Wireless MUX, bezprzewodowy kabel sygnałowy

Wireless MUX instaluje się wyjątkowo szybko — wystarczy podłączyć, włączyć i połączenie bezprzewodowe już pracuje. System transmituje dwukierunkowo 16 sygnałów cyfrowych i 2 analogowe. W ten sposób można zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy.

Potrzebujesz większej liczby sygnałów?

Za pomocą karty pamięci SD MODULAR MUX można utworzyć modułowy system transmisji dla nawet 4096 punktów I/O: z dwoma sterownikami ILC 170 ETH oraz modułami radiowymi FL BT EPA AIR SET. Na życzenie wraz z technologią SafetyBridge.

Urządzenia Bluetooth I/O jako bezprzewodowe rozszerzenie magistrali polowej

FLM BT w robotach  

Bezprzewodowe rozszerzenie magistrali polowej za pomocą Bluetooth I/O

Dzięki systemowi instalacyjnemu Fieldline można połączyć sygnały I/O z infrastrukturą magistrali polowej. Stacja bazowa Bluetooth automatycznie steruje komunikacją ze złączami magistrali. Sygnały procesów, dla których czas jest czynnikiem krytycznym, są transmitowane przez system w typowym czasie 10 ms na moduł. 

W ten sposób w robotach lub obracających się maszynach można korzystać nadal z technologii magistrali polowej, komunikując się bez użycia elementów zużywających się z nadrzędną siecią.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij