Axioline E

Axioline E — system I/O dla instalacji obiektowej

Szybkie, wytrzymałe, proste

Szybka instalacja i łatwa obsługa — również w najtrudniejszych warunkach

Powrót do Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Kategoria

Szukaj w Axioline E

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Axioline E to system I/O o konstrukcji blokowej dla instalacji obiektowej. Otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w dwóch wersjach obudów system Axioline E umożliwia najwyższą elastyczność w indywidualnych rozwiązaniach użytkowników.

Korzyści

  • Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiemu ryglowaniu SPEEDCON
  • Minimalizacja czasów przestojów w rezultacie wysokiej wytrzymałości mechanicznej
  • Duży zakres temperatur od -25 °C do +60 °C rozszerza możliwości zastosowań
  • Jeden przewód do wszystkich napięć zasilania o prądzie 2x 12 A upraszcza oprzewodowanie i oszczędza czas instalacji
  • Więcej elastyczności dzięki komunikacji IO-Link

Axioline E — specjalista ethernetowy dla instalacji obiektowej

Axioline E to ethernetowy specjalista do instalacji obiektowej  

Otwartość Axioline E na sieci czyni system I/O jeszcze bardziej elastycznym

Seria Axioline E w systemie I/O Axioline to ethernetowy specjalista dla instalacji obiektowej.

Dla dominujących obecnie systemów ethernetowych, oprócz PROFIBUS DP, oferujemy różne typy I/O dla następujących sieci:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Te kompaktowe urządzenia są oferowane w dwóch wersjach obudowy z różnych materiałów: z tworzywa sztucznego i z metalu. Tak jak wszystkie wejścia/wyjścia Axioline również Axioline E są szybkie, wytrzymałe i proste.

Więcej elastyczności dzięki Axioline E

Axioline E oferuje komunikację IO-Link dla uzyskania najwyższej elastyczności  

System I/O Axioline E otwiera jeszcze więcej możliwości

Duża różnorodność funkcji urządzeń Axioline E otwiera niezliczone możliwości. Asortyment produktów oprócz różnorodnych funkcji cyfrowych oferuje również master IO-Link dla każdej sieci.

Obok właściwej funkcjonalności IO-Link, można realizować, zgodnie z potrzebami i tanio, różne funkcje analogowe w połączeniu z konwerterami.

Axioline E jest szybki

Axioline E skraca czasy instalacji dzięki innowacyjnej technice przyłączania  

Szybka instalacja dzięki szybkiemu ryglowaniu SPEEDCON

Dzięki uniwersalnie zintegrowanym złączom wtykowym M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON urządzenia Axioline serii E pozwalają na szczególnie szybką instalację.

Szybkie ryglowanie SPEEDCON umożliwia uzyskanie dodatkowej oszczędności czasu podczas oprzewodowania rzędu 90%. Zgodnie z mottem „plug & turn” złącza wtykowe M12 są pewnie ryglowane poprzez wykonanie tylko połowy obrotu.

Axioline E jest wytrzymały

Axioline E jest szczególnie wytrzymały. Zastosowanie również w najbardziej niekorzystnych warunkach

Axioline E: możliwość stosowania również w najbardziej niekorzystnych warunkach

Urządzenia Axioline serii E w stopniu ochrony IP65/67 charakteryzują się skrajnie wysoką wytrzymałością. Dzięki swej szczególnej niewrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne EMC i wytrzymałej mechanice minimalizują one czasy przestojów.

Szeroki zakres temperatur od -25 °C do +60 °C, jak również wysoka odporność na wpływy otoczenia, umożliwiają stosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach i zapewniają wymaganą elastyczność. Przekonaj się sam!

Axioline E jest prosty

Axioline E jest proste w obsłudze i w instalacji  

Złącze wtykowe zasilania M12 jest szczególnie kompaktowe i ułatwia instalację

Axioline serii E bazuje na złączach wtykowych zasilania M12. Złącza te są bardzo kompaktowe i umożliwiają tworzenie koncepcji obudowy o bardzo małych wymiarach. 

Złącza wtykowe zasilania M12 przyczyniają się do znacznego ułatwienia instalacji doprowadzenia zasilania, gdyż dzięki wysokiej obciążalności prądowej wymagają jedynie jednego doprowadzenia mocy do urządzenia. Bez problemu możliwe jest też krosowanie do kolejnych urządzeń Axioline E.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Axioline E

Prezentacja i montaż

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij