Powrót do przegladu

Budowa i zasada działania niezależnego systemu zasilania

Zasada działania systemu solarnego

Schemat systemu solarnego  

Schemat działania funkcji ładowania i sterowania systemu solarnego

Przy promieniowaniu słonecznym bateria ładowana jest przez panel solarny oraz regulator ładowania. Regulator ładowania zarządza ładowaniem baterii i chroni ją przed głębokim wyładowaniem.

Podłączone odbiorniki — na przykład moduły radiowe — zasilane są z systemu solarnego określonym napięciem systemowym. Bateria pełni funkcję akumulatora energii.

  1. Panel słoneczny
  2. Regulator ładowania jest odpowiedzialny za monitorowanie systemu, regulację ładowania i monitorowanie wyładowania
  3. Bateria
  4. Moduł radiowy

 

Typowa konstrukcja montażowa systemu solarnego

Budowa systemu solarnego

Budowa niezależnego systemu zasilania

Budowa niezależnego systemu zasilania

  1. Panel słoneczny
  2. Antena
  3. Opaska kablowa (odporna na promieniowanie UV)
  4. Wprowadzenie kabla
  5. Puszki przyłączeniowe panelu solarnego
  6. Kabel antenowy
  7. Uchwyt panelu solarnego do montażu na słupie
  8. Obejma słupa
  9. Kabel solarny
  10. Szafa sterownicza
  11. Elektronika szafy sterowniczej
  12. Baterie
  13. Wprowadzenia kabli solarnych (M20)
  14. Uziemienie ochronne (PE)
  15. Końcówka kabla do uziemienia szafy sterowniczej
  16. Ochrona przeciwprzepięciowa kabla antenowego i elektroniki szafy sterowniczej
  17. Słup montażowy (o średnicy 76 mm)

Powrót do przegladu
Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij