Przełączniki Advanced Managed Switch

Przełączniki Advanced Managed Switch

Wysoka dyspozycyjność

Przełączniki Industrial Ethernet Switch firmy Phoenix Contact do sieci EtherNet/IP o wysokiej dyspozycyjności.

Powrót do Przełączniki zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Przełączniki Advanced Managed Switch

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Funkcje redundancji są szczególnie ważne dla wysokiej dyspozycyjności w sieciach automatyzacyjnych. Przełączniki zarządzalne serii 7000 to pierwsze w skali światowej przełączniki przemysłowego Ethernetu, które obsługują mechanizm redundancji Device Level Ring (DLR), wyspecyfikowany w EtherNet/IP.

Korzyści

  • Najwyższa dyspozycyjność instalacji — dzięki zintegrowanej redundancji DLR przełączanie przy awarii mediów jest niemal pozbawione impulsów i odbywa się w czasie krótszym niż 3 ms
  • Ekonomiczne struktury sieciowe — możliwość bezpośredniej integracji wielu uczestników magistrali w pierścieniu DLR
  • Łatwa konfiguracja i diagnostyka dzięki obsłudze protokołu Common Industrial Protocol (CIP) i wstępnie skonfigurowanym stacyjkom operatorskim (Faceplates) na poziome obiektowym
  • Wysoka stabilność sieci dzięki IGMP­ snooping i funkcjonalnościom filtra Multicast
  • Niezawodne stosowanie w środowisku przemysłowym dzięki obudowie metalowej i rozszerzonemu zakresowi temperatur

Wysoka dyspozycyjność sieci z redundancją DLR

Przełączniki Industrial Ethernet Switch z redundancją Device Level Ring  

Przełączniki zarządzalne z redundancją Device Level Ring

Technologia redundancji Device Level Ring zastosowana w EtherNet/IP w razie awarii mediów umożliwia przełączanie niemal pozbawione impulsów — dla uzyskania najwyższej dyspozycyjności instalacji. Dzięki gwarantowanemu czasowi przełączania, mniejszemu niż 3 ms, proces sterowania nie zostaje utrudniony.

Przy użyciu przełączników zarządzalnych serii FL SWITCH 7000 można zintegrować w pierścieniu redundancyjnym kilka urządzeń niekompatybilnych z DLR, równocześnie za pośrednictwem jednego przełącznika.

Ekonomiczne i niezawodne sieci EtherNet/IP

Inteligentna komunikacja sieciowa dzięki Multicast i IGMP snooping  

Inteligentna komunikacja sieciowa dzięki Multicast i IGMP snooping

Przełączniki FL SWITCH 7000 to również liczne właściwości dla ekonomicznych i niezawodnych sieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na EtherNet/IP. Obsługa protokołu Common Industrial Protocol (CIP) na przełączniku umożliwia integrację w inżynierii. Dzięki temu konfigurację i diagnostykę można łatwo realizować bezpośrednio w systemach sterowania.
Funkcjonalności Multicast i IGMP snooping zapewniają ponadto inteligentną filtrację telegramów sieciowych. Oznacza to, że telegramy Multicast są przekazywane dalej tylko do tych uczestników, którzy ich rzeczywiście potrzebują. W ten sposób minimalizowane jest obciążenie sieci, a sieć staje się stabilniejsza.

Zintegrowanie w projekcie

Łatwa diagnostyka i konfiguracja za pomocą CIP  

Łatwa diagnostyka i konfiguracja za pomocą CIP

Przełącznik FL SWITCH 7000 obsługuje protokół CIP (Common Industrial Protocol), który umożliwia bezpośrednie zintegrowanie w systemie sterowania zarówno samego przełącznika, jak i innych urządzeń EtherNet/IP, np. I/O.

Oferuje to możliwość konfigurowania i diagnostyki przełącznika z poziomu sterownika oraz łatwego zarządzania wszystkimi najważniejszymi funkcjami i ustawieniami dotyczących portu

Łatwa diagnostyka i konfiguracja na obiekcie

Wizualizacja płyty czołowej dla HMI  

Płyta czołowa HMI do łatwej diagnostyki przełączników

Wizualizacja płyty czołowej dla FL SWITCH 7000 oferuje dostęp do ważnych informacji diagnostycznych oraz możliwość konfiguracji przy użyciu systemów obsługowych na obiekcie (HMI, komputery przemysłowe itp.). Wizualizacja ułatwia natychmiastowe rozpoznanie zmian, takich jak awaria zasilacza. Ponadto umożliwia dezaktywację portów na płycie czołowej oraz konfigurację prędkości transmisji i tryb dupleksu w każdym porcie.

Dzięki zastosowaniu informacji CIP możliwe jest uruchamianie bez dodatkowego programowania systemów sterowania.

Podłączenie redundancyjnych pierścieni DLR

Topologia: podłączenie redundancyjnych pierścieni DLR  

Wysoka dyspozycyjność dzięki redundancyjnym pierścieniom DLR

FL SWITCH 7000 umożliwia redundancyjne podłączenie pierścienia DLR poprzez RSTP do nadrzędnego przełącznika.

W ten sposób można zwiększyć dodatkowo dyspozycyjność swojej sieci.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij