Elementy akustyczne

Usłyszeć, czego nie widać

Usłyszeć, czego nie widać

Elementy akustyczne wzmacniają skuteczność sygnalizacji optycznej – również przy wysokim poziomie hałasu.

Powrót do Kolumny sygnalizacyjne

Kategoria

Szukaj w Elementy akustyczne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zwiększ skuteczność sygnalizacji optycznej poprzez użycie elementów akustycznych. Zapewnią one szybkie informowanie również w przypadku maszyn lub urządzeń słabo widocznych. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni do sygnalizacji element akustyczny.

Zalety

  • Dobra słyszalność nawet przy dużym hałasie dzięki wysokiej głośności sygnału
  • Zawsze idealna głośność dzięki automatycznemu lub ręcznemu dopasowaniu do aktualnych warunków
  • Wysoka elastyczność dzięki sterowanemu zdalnie elementowi akustycznemu z kilkoma dźwiękami sygnalizacyjnymi
  • Odpowiedni dźwięk do wszystkich zastosowań dzięki różnym rodzajom sygnału, np. brzęczyk, syrena lub komunikaty głosowe

Maksymalna elastyczność sygnalizacji akustycznej

Element sygnalizacji głosowej na kolumnie sygnalizacyjnej jest zasilany przy użyciu kabla USB  

Element sygnalizacji głosowej umożliwia indywidualną sygnalizację akustyczną

Samodzielnie decyduj o rodzaju swojej sygnalizacji. Alternatywnie do syreny lub brzęczyka możesz zastosować elementy sygnalizacji głosowej. Mogą one informować np. o przyczynach awarii lub przekazywać komunikaty dla operatora w kilku językach.

Cechy elementu sygnalizacji głosowej:

  • Pamięć do 50 plików mp3 lub wav (pojemność pamięci 2 GB)
  • Możliwość wysterowania do 15 plików
  • Łatwa konfiguracja za pośrednictwem oprogramowania na elemencie sygnalizacji głosowej
  • Wybór pliku mp3/wav za pośrednictwem przewodów sterowniczych
  • Nastawianie głośności za pomocą potencjometru bezpośrednio na elemencie sygnałowym lub poprzez oprogramowanie
  • Zmniejszanie głośności przez wewnętrzny sygnał sterujący

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij