Moduły przekaźnikowe

Co można skonfigurować?

Co można skonfigurować?

Możliwość określenia napięcia przełączania, prądu styku i wersji styku — od pojedynczego styku zwiernego aż do wielu styków przełącznych.

Phoenix Contact oferuje obszerny asortyment modułów przekaźnikowych. Zależnie od wymagań są one wykonane jako przekaźniki elektromechaniczne lub półprzewodnikowe. Moduły przekaźnikowe można stosować do łączenia funkcji istotnych dla bezpieczeństwa lub kontroli prądu lub napięcia. Wystarczy wybrać odpowiedni konfigurator dla danej aplikacji!

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Czy wprowadziłeś i zapisałeś już wcześniej konfigurację?

To możesz wprowadzić ID rozwiązania:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij