Lista produktów — system instalacyjny QPD do zastosowań Ex

Filtr

12 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 11 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 0,5 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 20,42 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 16 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 1,0 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 22,71 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 11 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyłączami konektorowymi do tulejek wtyków płaskich.

Cena: 13,62 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 9 mm ... 16 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 0,5 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 20,42 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 9 mm ... 16 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 1,0 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 22,71 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 9 mm ... 16 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyłączami konektorowymi do tulejek wtyków płaskich.

Cena: 13,62 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 11 mm, gwint przyłącza M20 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 0,5 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 20,42 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 11 mm, gwint przyłącza M20 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 1,0 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 22,71 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 11 mm, gwint przyłącza M20 z 5 przyłączami konektorowymi do tulejek wtyków płaskich.

Cena: 13,62 EUR / 1

Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Przepust ścienny QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm²... 2,5 mm², z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 9 mm ... 16 mm, gwint przyłącza M20 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 2,5 mm², długość 0,5 m na końcu gładko obcięty.

Cena: 20,42 EUR / 1
12 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij