Lista produktów – falowniki IP20

Filtr

4 trafień

Falowniki - VFD 5007 IL IB - 2701054

Falownik Inline stanowi 3-fazowe kompaktowe urządzenie o mocy 0,75 kW, użytkowane wraz z ILC 1X1 jako uczestnik magistrali lokalnej Inline, parametryzacja za pomocą FDT/DTM z oprogramowania PC Worx.

Cena: 490,26 EUR / 1

Falowniki - VFD 5015 IL IB - 2701055

Falownik Inline stanowi 3-fazowe kompaktowe urządzenie o mocy 1,5 kW, użytkowane wraz z ILC 1X1 jako uczestnik magistrali lokalnej Inline, parametryzacja za pomocą FDT/DTM z oprogramowania PC Worx.

Cena: 541,87 EUR / 1

Falowniki - VFD 5022 IL IB - 2701057

Falownik Inline stanowi 3-fazowe kompaktowe urządzenie o mocy 2,2 kW, użytkowane wraz z ILC 1X1 jako uczestnik magistrali lokalnej Inline, parametryzacja za pomocą FDT/DTM z oprogramowania PC Worx.

Cena: 669,85 EUR / 1

Falowniki - VFD 5040 IL IB - 2701058

Falownik Inline stanowi 3-fazowe kompaktowe urządzenie o mocy 4,0 kW, użytkowane wraz z ILC 1X1 jako uczestnik magistrali lokalnej Inline, parametryzacja za pomocą FDT/DTM z oprogramowania PC Worx.

Cena: 773,07 EUR / 1
4 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij