Lista produktów — CLIP PROJECT

Filtr

6 trafień

program - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych.

Cena: 56,01 EUR / 1

program - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń.

Cena: 347,01 EUR / 1

program - CMS-MARK-WIN - 5144398

Program CMS-MARK-WIN, wersja: 2.9, w językach: niemiecki / angielski, wersja 2.9.1, w j. francuskim / włoskim, wraz z podręcznikiem i wersją demo CLIP PROJECT

Cena: 685,09 EUR / 1

Podręcznik - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Podręcznik użytkownika, j. niemieckiiecki/j. angielski, Program opisujący CMS-MARK-WIN

Cena: 41,99 EUR / 1

Pamięć USB - RFMARK UHF FD - 5148012

Mała pamięć USB z możliwością zapisu/odczytu, z krzyżową anteną dipolową. Urządzenie jest zaprojektowane do stosowania na komputerze i posiada zasięg rzędu 1 m

Cena: 435,39 EUR / 1

Adapter USB-Bluetooth, - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH umożliwia niezawodną, bezprzewodową wymianę danych pomiędzy drukarkami THERMOMARK Line i mobilnymi urządzeniami przystosowanymi do transmisji Bluetooth, takimi jak np. smartfony i tablety. Dzięki temu polecenia wydruku mogą być łatwo przesyłane na drukarkę przez aplikację MARKING system

Cena: 1535,41 EUR / 100
6 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij