Lista produktów — akcesoria do przekaźników sprzęgających z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Filtr

1 trafień

Przekaźniki bezpieczeństwa - REL-SR- 24DC/2X21 - 2961574

Przekaźnik bezpieczeństwa ze stykami z wymuszonym prowadzeniem wg EN 50205, wykonanie styku 2 styki przełączne. Wymagania dla typu A wg DIN EN 50205 są spełnione, gdy dołączony jest 1 styk zwierny / 1 zestyk rozwierny.

1 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij