Lista produktów — akcesoria

Filtr

44 trafień

Zaślepka - FBP 3+1 - 3069399

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 64,4 mm, Szerokość: 73,4 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: pomarańczowy

Cena: 25,83 EUR / 1

Zaślepka - FBP 4+1 - 3069405

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: pomarańczowy

Cena: 30,38 EUR / 1

Zaślepka - FBP 5+1 - 3069409

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 6, Kolor: pomarańczowy

Cena: 39,49 EUR / 1

Zaślepka - FBP 6+1 - 3069406

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 7, Kolor: pomarańczowy

Cena: 44,52 EUR / 1

Zaślepka - FBP 7+1 - 3069400

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 8, Kolor: pomarańczowy

Cena: 49,90 EUR / 1

Zaślepka - FBP 8+1 - 3069407

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 9, Kolor: pomarańczowy

Cena: 55,89 EUR / 1

Zaślepka - FBP 12+1 - 3069408

Zaślepka, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 13, Kolor: pomarańczowy

Cena: 85,22 EUR / 1

Trzymacz końcowy - E-UTWE 6 - 3069055

Trzymacz końcowy, Szerokość: 8,2 mm, Wysokość: 64 mm, Długość: 80,8 mm, Kolor: szary

Cena: 672,26 EUR / 100

Uchwyt profilu maskującego - APH-UTWE 6 - 3069056

Uchwyt profilu maskującego, Szerokość: 8,15 mm, Wysokość: 58,6 mm, Długość: 80,9 mm, Kolor: szary

Cena: 411,40 EUR / 100
nowość

Torba na ramię - FAME-BAG 260 - 3069520

Torba na ramię, do wtyków FAME o szerokości do 261 mm, Długość: 220 mm, Szerokość: 290 mm, Wysokość: 115 mm, Kolor: czarny

Cena: 80,00 EUR / 1
44 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij