Lista produktów — akcesoria

Filtr

22 trafień

Kabel do transmisji danych - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B.

Cena: 32,97 EUR / 1

Kabel do transmisji danych - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Służy do komunikacji między komputerami przemysłowymi i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.

Cena: 66,61 EUR / 1

Kabel do transmisji danych - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Kabel danych do komunikacji między urządzeniami z 9-biegunowym przyłączem D-SUB RS232 i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.

Cena: 94,35 EUR / 1

Kabel do transmisji danych - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

Kabel danych do komunikacji np. między sterownikami Phoenix Inline typu ILC 1xx a urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ USV lub TRIO UPS

Cena: 94,35 EUR / 1

Kabel do transmisji danych - IFS-OPEN-END-DATACABLE - 2320450

Kabel danych z otwartymi końcówkami przewodów do komunikacji np. miedzy złączem komunikacyjnym Phoenix Inline (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) a urządzeniami Phoenix Contact z 12-pinowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS

Cena: 94,35 EUR / 1

kość pamięci - IFS-CONFSTICK - 2986122

Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.

Cena: 28,09 EUR / 1

kość pamięci - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Wielofunkcyjna kość pamięci z uchwytem dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.

Cena: 28,49 EUR / 1

Stacja kopiowania i usuwania - COPYSTATION - IFS - 2901985

Stacja do kopiowania i kasowania modułów pamięci typu IFS-CONFSTICK do powielania danych z jednego pendrive'a głównego na maks. cztery pendrive'y podrzędne oraz do kasowania danych na jednym lub kilku pendrive'ach podrzędnych, podłączenie kablem USB-USB/Mini.

Cena: 283,29 EUR / 1

Zestaw montażowy do mocowania baterii - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.

Cena: 77,71 EUR / 1

Bezpiecznik - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 40 A, długość: 19 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm

Cena: 3,10 EUR / 1
22 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij