Lista produktów — akcesoria

Filtr

14 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Zes. start. - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

Zestaw startowy 1 PLC logic, składający się z: wtykowego podstawowego modułu logicznego, ośmiu przekaźnikowych zacisków wyjściowych Push-In (250 V AC/DC, maks. 6 A), kabla micro USB do programowania, oprogramowania LOGIC+ i plakatu „Szybkie wdrożenie do PLC logic”.

Cena: 247,46 EUR / 1

Zes. start. - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

Zestaw startowy 2 PLC logic, składający się z następujących elementów: wtykowy moduł logiczny stand alone, osiem przekaźnikowych złączek wyjściowych z zaciskami Push-in (250 V AC/DC, maks. 6 A) oraz kabel Micro USB do programowania

Cena: 224,94 EUR / 1

Kabel połączeniowy - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem wyposażonym w oprogramowanie PC Worx i LOGIC+, złącza USB A na microUSB B, długość 2 m.

Cena: 21,35 EUR / 1

kość pamięci - IFS-CONFSTICK - 2986122

Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.

Cena: 28,09 EUR / 1

Interfejs danych - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 283,94 EUR / 1

Interfejs danych - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą CANopen®. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 273,00 EUR / 1

Interfejs danych - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą Modbus/RS-232. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 273,00 EUR / 1

Interfejs danych - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą Modbus/RS-485. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 273,00 EUR / 1

Interfejs danych - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą Modbus/TCP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 273,00 EUR / 1

Interfejs danych - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą DeviceNet™. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Cena: 349,16 EUR / 1
14 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij